Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle conique, CSM Type

Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle conique, CSM Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSM 068151
CSM 068152
CSM 068153
CSM 088152
CSM 088153
CSM 088154
CSM 118153
CSM 118154
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT Pression d'utilisation Débit sous 6 bar Ø de passage
(mm)

54.18 €

1 7 jours R 1/40 à 16 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

56.48 €

1 7 jours R 3/80 à 16 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

62.08 €

1 7 jours R 1/20 à 16 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

84.28 €

1 7 jours R 3/82 à 16 bar2120 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

86.73 €

1 7 jours R 1/22 à 16 bar2120 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

109.40 €

1 7 jours R 3/42 à 16 bar2120 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

154.10 €

1 7 jours R 1/22 à 16 bar4120 l/min (ΔP = 0,6 bar)11

174.20 €

1 7 jours R 3/42 à 16 bar4120 l/min (ΔP = 0,6 bar)11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Corps Inox Point fort Anti-statique Technologie Sécurité (anti-coup de fouet)
Température(°C) -15 à +70

Assistance technique