Boulons de montage pour Roues tendeurs KSP

Boulons de montage pour Roues tendeurs KSP
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, zingué.
N° de produit 140 000 01: Vis pour Roues tendeurs de Chaîne KSP jusqu'à la Taille 12 B-1 (alésage 16 mm).
N° de produit 140 008 01: Vis pour tendeur de Chaîne KSP, uniquement pour Taille 16 B-1 (alésage 20 mm).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14000001
14000801
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage A
(mm)
Diamètre extérieur de la Surface de montage B
(mm)
Distance entre le centre de l'essieu et la Surface de montage E
(mm)
Distance la Surface de montage et l'extrémité L
(mm)
Longueur totale L G
(mm)
Poids
(g)

12.08 €

1 Disponible 4 jours M 121615255280

13.47 €

1 Disponible 4 jours M 1620252866160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier (C45) Surface Étamé

Assistance technique