Régleur de débit mâle conique à vis - Bidirectionnel - RPV BR

Régleur de débit mâle conique à vis - Bidirectionnel - RPV BR
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPV BR0400
RPV BR0401
RPV BR0600
RPV BR0601
RPV BR0602
RPV BR0603
RPV BR0800
RPV BR0801
RPV BR0802
RPV BR0803
RPV BR1000
RPV BR1001
RPV BR1002
RPV BR1003
RPV BR1201
RPV BR1202
RPV BR1203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT Pour tuyau Ø ext.
(mm)

4.78 €

1 7 jours R 1/84

4.78 €

1 7 jours R 1/44

5.08 €

1 7 jours R 1/86

5.08 €

1 7 jours R 1/46

6.60 €

1 7 jours R 3/86

7.92 €

1 7 jours R 1/26

5.08 €

1 7 jours R 1/88

5.08 €

1 7 jours R 1/48

6.60 €

1 7 jours R 3/88

7.92 €

1 7 jours R 1/28

5.47 €

1 7 jours R 1/810

5.47 €

1 7 jours R 1/410

6.60 €

1 7 jours R 3/810

7.92 €

1 7 jours R 1/210

6.10 €

1 7 jours R 1/412

6.10 €

1 7 jours R 3/812

7.58 €

1 7 jours R 1/212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique