Régleur de débit mâle cylindrique à vis - Admission - RPV IG

Régleur de débit mâle cylindrique à vis - Admission - RPV IG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPV IG04M5
RPV IG06M5
RPV IG0400
RPV IG0401
RPV IG0600
RPV IG0601
RPV IG0602
RPV IG0603
RPV IG0800
RPV IG0801
RPV IG0802
RPV IG0803
RPV IG1000
RPV IG1001
RPV IG1002
RPV IG1003
RPV IG1201
RPV IG1202
RPV IG1203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage métrique mâle Filetage mâle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

4.68 €

1 7 jours M5-4

4.68 €

1 7 jours M5-6

5.12 €

1 7 jours -G 1/84

5.12 €

1 7 jours -G 1/44

5.57 €

1 7 jours -G 1/86

5.57 €

1 7 jours -G 1/46

7.13 €

1 7 jours -G 3/86

8.47 €

1 7 jours -G 1/26

5.57 €

1 7 jours -G 1/88

5.57 €

1 7 jours -G 1/48

7.13 €

1 7 jours -G 3/88

8.47 €

1 7 jours -G 1/28

6.10 €

1 7 jours -G 1/810

6.10 €

1 7 jours -G 1/410

7.13 €

1 7 jours -G 3/810

8.47 €

1 7 jours -G 1/210

7.32 €

1 7 jours -G 1/412

8.10 €

1 7 jours -G 3/812

8.47 €

1 7 jours -G 1/212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique