Filtre ALTO MAX avec cuve métallique

Filtre ALTO MAX avec cuve métallique
Filtration et régulation de l'air comprimé:
Le traitement de l’air comprimé, une nécessité pour préserver les outils pneumatiques, obtenir un travail de qualité et baisser les coûts de maintenance.
En assurant un air exempt de poussières, d'huile et d'eau liquide, les unités ALTO garantissent l’efficacité et la longévité des appareils pneumatiques.
Notre gamme filtration:
Nos unités de traitement ALTO sont proposées en modules (filtre, régulateur, lubrificateur, filtre-régulateur) ou en groupes livrés montés étanches, avec manomètre et équerres de fixation murale.
Elles couvrent une gamme de filetages qui va du G 1/8 au G 2 1/2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TX F49
TX F60
TX F76
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Capacité (de la cuve - l) Débit (l/min à 7 bar ΔP : 0,33bar)
(l/min)

393.80 €

1 7 jours G 1 1/20,4811000

1,725.17 €

1 7 jours G 20,7729000

1,613.33 €

1 7 jours G 2 1/20,7736000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) 0 à +70 Pression max d'utilisation(bar) 17 Filtration 40 µm
Matière Alliage ZAMAK Equipé de Purge manuelle

Assistance technique