Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
41035510 |
41035515 |
41035520 |
41035525 |
41035530 |
41035535 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d h9 (mm) | D (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H Ges (mm) | HM (mm) | LE (mm) | LW (mm) | r (mm) | s (mm) | T (mm) | Module | Couple max. MD (Ncm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 12 | 32 | 19.4 | 18.8 | 10 | 50 | 15 | 6 | 4.8 | 4 | 1 | 8.3 | 60 | |
37.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 18 | 45 | 28.4 | 28.2 | 15 | 70 | 20 | 9 | 5.8 | 5 | 1.5 | 29 | 180 | |
43.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 22 | 55 | 35 | 37.5 | 20 | 90 | 30 | 11 | 7 | 6 | 2 | 73 | 320 | |
50.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 25 | 65 | 41 | 46.8 | 25 | 105 | 35 | 12.5 | 9 | 7 | 2.5 | 145 | 480 | |
56.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 30 | 75 | 47.5 | 56.2 | 30 | 120 | 40 | 15 | 9 | 8 | 3 | 250 | 760 | |
64.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 33 | 85 | 54 | 65.7 | 35 | 135 | 45 | 16 | 11 | 9 | 3.5 | 440 | 1080 |
Loading...
Nombre de dents | 16/16 |
---|
Configurer
Propriétés de base
d h9(mm)
D(mm)
E1(mm)
E2(mm)
H Ges(mm)
HM(mm)
LE(mm)
LW(mm)
r(mm)
s(mm)
T(mm)
Module
Couple max. MD(Ncm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles