Réducteurs à Biseau DZR, Acier inoxydable, version A

Réducteurs à Biseau DZR, Acier inoxydable, version A
  • Remise sur volume
Données générales : Haute Résistance à la corrosion.
4 Tailles.
Rapport soit 1: 1 soit 2: 1. Toutes les positions de montage sont possibles.
Rapport de démultiplication jusqu'à max. 750 min -1 possible.
Boîtiers : Acier inoxydable 1.4401 (V4A / AISI 316). Boîtiers monobloc à parois épaisses, entièrement étanche à l'huile et à la poussière.
Engrenage : Dents spiralées, trempé.
Arbres/système de Roulements : Acier inoxydable 1.4401 (V4A / AISI 316), rectifié et monté sur Roulements à billes. À partir de la Taille 2 avec Rainures de clavette.
Lubrification/entretien : Lubrifié à vie, Viscosité ISO VG 150. Les boîtes de vitesses ne nécessitent aucun entretien.
Jeu angulaire : 15 à 30 minutes angulaires.
Température d'utilisation admissible : -18°C à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41091000
41091002
41091200
41091202
41091400
41091402
41091600
41091602
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Taille Rapport Couple à 50 min -1 Md 2
(Nm)
Couple à 1 400 min -1 Md 2
(Nm)
F R max.
(N)
F Un max.
(N)
Poids
(kg)

627.37 €

1 Disponible 4 jours 811: 12.21.660200.483

774.75 €

1 Disponible 4 jours 812: 11.61.160200.483

805.72 €

1 Disponible 4 jours 1521: 17.26140501.795

1,007.19 €

1 Disponible 4 jours 1522: 15.74140501.795

1,276.78 €

1 Disponible 4 jours 2031: 12119300805.388

1,516.20 €

1 Disponible 4 jours 2032: 11912300805.388

2,173.96 €

1 Disponible 4 jours 2541: 142314001609.136

2,461.51 €

1 Disponible 4 jours 2542: 139234001609.136

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Engrenage conique

Assistance technique