Bagues d'arbre, Douilles de Pince à fente unique, Aluminium Anodisé

Bagues d'arbre, Douilles de Pince à fente unique, Aluminium Anodisé
  • Remise sur volume
Matériau : Aluminium Anodisé, Vis en Acier inoxydable A2-70.

Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, réajustement facile, alésages affûtés avec précision.
Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.

Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62367103
62367104
62367105
62367106
62367107
62367108
62367109
62367110
62367111
62367112
62367113
62367114
62367115
62367116
62367117
62367118
62367119
62367120
62367121
62367122
62367123
62367124
62367125
62367126
62367128
62367130
62367132
62367134
62367135
62367136
62367138
62367140
62367142
62367145
62367148
62367150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Boulon DIN 912 Poids
(g)

8.46 €

1 Disponible 4 jours 316920.7M 3 x 84

8.46 €

1 Disponible 4 jours 416920.7M 3 x 84

8.46 €

1 Disponible 4 jours 516920.7M 3 x 84

8.46 €

1 Disponible 4 jours 616920.7M 3 x 84

8.53 €

1 Disponible 4 jours 718922.4M 3 x 85

8.53 €

1 Disponible 4 jours 818922.4M 3 x 85

9.67 €

1 Disponible 4 jours 924926M 3 x 88

10.75 €

1 Disponible 4 jours 1024926M 3 x 88

11.26 €

1 Disponible 4 jours 11281131.8M 4 x 1214

11.26 €

1 Disponible 4 jours 12281131.8M 4 x 1213

12.15 €

1 Disponible 4 jours 13301133.9M 4 x 1215

12.15 €

1 Disponible 4 jours 14301133.9M 4 x 1215

13.68 €

1 Disponible 4 jours 15341339.4M 5 x 1423

14.58 €

1 Disponible 4 jours 16341339.4M 5 x 1422

15.70 €

1 Disponible 4 jours 17361341.2M 5 x 1425

19.05 €

1 Disponible 4 jours 18361341.2M 5 x 1424

19.05 €

1 Disponible 4 jours 19401546.4M 6 x 1635

19.05 €

1 Disponible 4 jours 20401546.4M 6 x 1634

19.05 €

1 Disponible 4 jours 21421548.1M 6 x 1637

18.99 €

1 Disponible 4 jours 22421548.1M 6 x 1636

20.82 €

1 Disponible 4 jours 23451550.8M 6 x 1642

20.82 €

1 Disponible 4 jours 24451550.8M 6 x 1640

20.82 €

1 Disponible 4 jours 25451550.8M 6 x 1640

25.93 €

1 Disponible 4 jours 26481553.7M 6 x 1846

27.07 €

1 Disponible 4 jours 28481553.7M 6 x 1843

27.07 €

1 Disponible 4 jours 30541558.6M 6 x 1856

30.51 €

1 Disponible 4 jours 32541558.6M 6 x 1854

30.51 €

1 Disponible 4 jours 34571561.6M 6 x 1860

30.51 €

1 Disponible 4 jours 35571561.6M 6 x 1859

33.99 €

1 Disponible 4 jours 36571561.6M 6 x 1856

35.11 €

1 Disponible 4 jours 38601565M 6 x 1861

35.11 €

1 Disponible 4 jours 40601565M 6 x 1856

42.77 €

1 Disponible 4 jours 42731979.4M 8 x 25127

42.77 €

1 Disponible 4 jours 45731979.4M 8 x 25119

47.25 €

1 Disponible 4 jours 48781984.2M 8 x 25135

47.25 €

1 Disponible 4 jours 5078984.2M 8 x 25128

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Anodisé Matériau Aluminium

Assistance technique