Réducteurs à engrenages Biseau HUG, rapport 1:1

Réducteurs à engrenages Biseau HUG, rapport 1:1
  • Remise sur volume
Généralités : Entraînements à angle droit miniaturisés pour applications légères.
Convient aux applications d'entraînement manuel et à court terme.
Boîtiers : Les carters Transmissions sont moulés par injection en Polyamide 6.6 chargé pour une faible absorption d'humidité, une faible dilatation thermique et une rigidité élevée.
Isolant électrique. Arbres trempé et rectifiés.
Engrenage : dents droit, jeu max. 2°. Vitesse max. 1 000 min -1 .
Version A : avec Pignons coniques en Acier, collés sur les arbres.
Version B : avec Pignons coniques en Polyacétal, moulés sur les arbres.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41000000
41000100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version Couple maximal
(Nm)
Poids
(kg)

85.54 €

1 Disponible 4 jours A0.680.041

49.77 €

1 Disponible 4 jours B0.110.037

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Engrenage conique

Assistance technique