Stock à Support de palier à Boule BPP (tôle Acier en en deux parties, zinguée)

Stock à Support de palier à Boule BPP (tôle Acier en en deux parties, zinguée)
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers en tôle Acier en en deux parties, zingué. Roulements à rouleaux en JIS-SUJ (acier pour roulements).
Le Roulements à rouleaux peut être pivoté lors du montage pour compenser le désalignement de l'arbre. L'arbre sera fixé avec 2 Vis de serrage. Lubrifié à vie dans des conditions de fonctionnement normales. Une relubrification n'est pas possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62521200
62521500
62521700
62522000
62522500
62523000
62523500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Diamètre
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
g
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
n B
(mm)
Charge admissible du Boîtiers
(kN)
Roulements de charge dyn. C
(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0
(kN)
Poids
(kg)

13.53 €

1 Disponible 4 jours BPP 2011286682522.2343.89.562.167.44.50.16

13.84 €

1 Disponible 4 jours BPP 2021586682522.2343.89.562.167.44.50.16

14.05 €

1 Disponible 4 jours BPP 2031786682522.2343.89.562.167.44.50.16

14.81 €

1 Disponible 4 jours BPP 2042099763225.4350.59.572.629.96.20.23

16.66 €

1 Disponible 4 jours BPP 20525108863228.6456.611.57.53.7210.87.00.28

19.01 €

1 Disponible 4 jours BPP 20630117953833.3466.311.584.4115.1100.47

24.54 €

1 Disponible 4 jours BPP 207351291064239.757811.58.54.9019.913.70.60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Acier
Matériau de l'élément de roulement JIS-SUJ (acier pour roulements) Surface Étamé

Assistance technique