Douilles de perçage cylindriques DIN 179 A

Douilles de perçage cylindriques DIN 179 A
  • Remise sur volume
Matériau : 1.0718. Trempé et usiné avec précision selon les Tolérance intérieures et extérieures.
Douilles de perçage cylindriques similaires à l'ancienne norme DIN 179 A. Dureté : 62±2 HRC (700-800 HV10).
Alésage arrondi au bord.
Trou de montage : Tolérance H7.
Autres Dimensions et modèles sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
622200606
622200706
622200806
622200906
622200909
62220106
62220109
622201106
622201109
622201206
622201209
622201306
622201309
622201406
622201409
622201506
622201509
622201606
622201609
622201706
622201709
622201806
622201809
622201906
622201909
62220206
62220209
622202106
622202109
622202206
622202209
622202306
622202309
622202406
622202409
622202506
622202509
622202606
622202609
622202708
622202712
622202716
622202808
622202812
622202816
622202908
622202912
622202916
62220308
62220312
62220316
622203108
622203112
622203116
622203208
622203212
622203216
622203308
622203312
622203316
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur l 1
(mm)
Poids
(g)

18.02 €

1 Disponible 4 jours 0.6360.32

13.07 €

1 Disponible 4 jours 0.7360.31

13.07 €

1 Disponible 4 jours 0.8360.31

9.42 €

1 Disponible 4 jours 0.9360.30

11.26 €

1 Disponible 4 jours 0.9390.45

9.42 €

1 Disponible 4 jours 1360.30

11.26 €

1 Disponible 4 jours 1390.44

6.45 €

1 Disponible 4 jours 1.1460.55

7.72 €

1 Disponible 4 jours 1.1490.82

6.45 €

1 Disponible 4 jours 1.2460.54

7.72 €

1 Disponible 4 jours 1.2490.81

6.45 €

1 Disponible 4 jours 1.3460.53

7.72 €

1 Disponible 4 jours 1.3490.79

6.45 €

1 Disponible 4 jours 1.4460.52

7.72 €

1 Disponible 4 jours 1.4490.78

6.45 €

1 Disponible 4 jours 1.5460.51

7.72 €

1 Disponible 4 jours 1.5490.76

6.45 €

1 Disponible 4 jours 1.6460.50

7.72 €

1 Disponible 4 jours 1.6490.75

6.45 €

1 Disponible 4 jours 1.7460.48

7.72 €

1 Disponible 4 jours 1.7490.73

6.45 €

1 Disponible 4 jours 1.8460.47

7.72 €

1 Disponible 4 jours 1.8490.71

3.21 €

1 Disponible 4 jours 1.9560.79

3.48 €

1 Disponible 4 jours 1.9591.19

3.20 €

1 Disponible 4 jours 2560.78

3.47 €

1 Disponible 4 jours 2591.17

3.20 €

1 Disponible 4 jours 2.1560.76

3.47 €

1 Disponible 4 jours 2.1591.14

3.21 €

1 Disponible 4 jours 2.2560.75

3.48 €

1 Disponible 4 jours 2.2591.12

3.21 €

1 Disponible 4 jours 2.3560.73

3.48 €

1 Disponible 4 jours 2.3591.09

3.21 €

1 Disponible 4 jours 2.4560.71

3.48 €

1 Disponible 4 jours 2.4591.07

3.20 €

1 Disponible 4 jours 2.5560.69

3.47 €

1 Disponible 4 jours 2.5591.04

3.21 €

1 Disponible 4 jours 2.6560.67

3.48 €

1 Disponible 4 jours 2.6591.01

2.98 €

1 Disponible 4 jours 2.7681.42

3.62 €

1 Disponible 4 jours 2.76122.12

5.52 €

1 Disponible 4 jours 2.76162.83

2.98 €

1 Disponible 4 jours 2.8681.39

3.62 €

1 Disponible 4 jours 2.86122.08

5.52 €

1 Disponible 4 jours 2.86162.78

2.98 €

1 Disponible 4 jours 2.9681.36

3.62 €

1 Disponible 4 jours 2.96122.04

5.52 €

1 Disponible 4 jours 2.96162.72

2.97 €

1 Disponible 4 jours 3681.33

3.60 €

1 Disponible 4 jours 36122.00

5.52 €

1 Disponible 4 jours 36162.66

2.97 €

1 Disponible 4 jours 3.1681.30

3.60 €

1 Disponible 4 jours 3.16121.95

5.52 €

1 Disponible 4 jours 3.16162.60

2.98 €

1 Disponible 4 jours 3.2681.27

3.62 €

1 Disponible 4 jours 3.26121.91

5.52 €

1 Disponible 4 jours 3.26162.54

2.97 €

1 Disponible 4 jours 3.3681.24

3.60 €

1 Disponible 4 jours 3.36121.86

5.52 €

1 Disponible 4 jours 3.36162.48

Loading...

Informations de base

Matériau Acier (trempé) Traitement de surface Non fourni

Assistance technique