Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Teeth (T) | Alésage H7 (mm) | Version | Diamètre extérieur d a (mm) | Diamètre du cercle Distance de pas d (mm) | Diamètre du moyeu ND (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur de la rainure K H9 (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette T 2 (mm) | Taille de filetage M | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 10 | A | 37.0 | 33.80 | 24 | 35 | 3 | 1.4 | M 3 | 0.122 | |
35.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 12 | B | 37.0 | 33.80 | 26 | 35 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.115 | |
35.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 14 | B | 37.0 | 33.80 | 29 | 35 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.118 | |
35.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 15 | B | 37.0 | 33.80 | 30 | 35 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.116 | |
36.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 10 | A | 40.0 | 36.80 | 25 | 35 | 3 | 1.4 | M 3 | 0.144 | |
36.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 12 | A | 40.0 | 36.80 | 26 | 35 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.140 | |
36.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 14 | B | 40.0 | 36.80 | 29 | 35 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.138 | |
36.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 15 | B | 40.0 | 36.80 | 30 | 35 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.137 | |
36.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 16 | B | 40.0 | 36.80 | 31 | 35 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.136 | |
38.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 10 | A | 43.0 | 39.80 | 28 | 35 | 3 | 1.4 | M 3 | 0.183 | |
38.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 12 | A | 43.0 | 39.80 | 28 | 35 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.173 | |
38.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 14 | A | 43.0 | 39.80 | 29 | 35 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.167 | |
38.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 15 | A | 43.0 | 39.80 | 30 | 35 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.168 | |
39.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 14 | A | 46.3 | 42.80 | 31 | 35 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.202 | |
39.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 15 | A | 46.3 | 42.80 | 31 | 35 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.196 | |
39.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 16 | A | 46.3 | 42.80 | 31 | 35 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.189 | |
39.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 19 | B | 46.3 | 42.80 | 35 | 35 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.187 | |
41.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 14 | A | 49.3 | 45.81 | 34 | 35 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.247 | |
41.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 15 | A | 49.3 | 45.81 | 34 | 35 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.241 | |
41.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 16 | A | 49.3 | 45.81 | 34 | 35 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.235 | |
41.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 20 | A | 49.3 | 45.81 | 36 | 35 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.218 | |
41.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 25 | B | 49.3 | 45.81 | 42 | 35 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.203 | |
43.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 12 | A | 52.3 | 48.82 | 37 | 38 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.331 | |
43.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 15 | A | 52.3 | 48.82 | 37 | 38 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.311 | |
43.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 20 | A | 52.3 | 48.82 | 37 | 38 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.268 | |
43.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 25 | B | 52.3 | 48.82 | 42 | 38 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.254 | |
44.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 12 | A | 55.3 | 51.83 | 40 | 38 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.389 | |
44.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 15 | A | 55.3 | 51.83 | 40 | 38 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.368 | |
44.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 20 | A | 55.3 | 51.83 | 40 | 38 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.326 | |
44.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 25 | A | 55.3 | 51.83 | 42 | 38 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.293 | |
46.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 12 | A | 58.3 | 54.85 | 43 | 38 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.450 | |
46.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 15 | A | 58.3 | 54.85 | 43 | 38 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.429 | |
46.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 20 | A | 58.3 | 54.85 | 43 | 38 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.387 | |
46.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 25 | A | 58.3 | 54.85 | 43 | 38 | 8 | 2.3 | M 6 | 0.331 | |
48.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 12 | A | 61.3 | 57.87 | 45 | 38 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.503 | |
48.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 15 | A | 61.3 | 57.87 | 45 | 38 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.483 | |
48.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 16 | A | 61.3 | 57.87 | 45 | 38 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.483 | |
48.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 20 | A | 61.3 | 57.87 | 45 | 38 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.440 | |
48.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 25 | A | 61.3 | 57.87 | 45 | 38 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.384 | |
51.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 12 | A | 64.3 | 60.89 | 46 | 38 | 4 | 1.8 | M 3 | 0.547 | |
51.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 15 | A | 64.3 | 60.89 | 46 | 38 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.526 | |
51.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 16 | A | 64.3 | 60.89 | 46 | 38 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.519 | |
51.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 20 | A | 64.3 | 60.89 | 46 | 38 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.483 | |
51.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 25 | A | 64.3 | 60.89 | 46 | 38 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.428 | |
52.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 15 | A | 68.0 | 63.91 | 48 | 38 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.585 | |
52.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 16 | A | 68.0 | 63.91 | 48 | 38 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.578 | |
52.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 20 | A | 68.0 | 63.91 | 48 | 38 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.542 | |
52.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 25 | A | 68.0 | 63.91 | 48 | 38 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.486 | |
58.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 20 | A | 71.0 | 66.93 | 50 | 38 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.603 | |
58.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 25 | A | 71.0 | 66.93 | 50 | 38 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.547 | |
60.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 15 | A | 73.5 | 69.95 | 52 | 38 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.709 | |
60.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 16 | A | 73.5 | 69.95 | 52 | 38 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.702 | |
60.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 20 | A | 73.5 | 69.95 | 52 | 38 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.666 | |
60.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | 25 | A | 73.5 | 69.95 | 52 | 38 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.610 | |
65.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 20 | A | 77.0 | 72.97 | 54 | 38 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.734 | |
65.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 25 | A | 77.0 | 72.97 | 54 | 38 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.678 | |
68.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 16 | A | 80 | 76.00 | 57 | 38 | 5 | 2.3 | M 4 | 0.855 | |
68.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 20 | A | 80 | 76.00 | 57 | 38 | 6 | 2.8 | M 5 | 0.818 | |
68.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 25 | A | 80 | 76.00 | 57 | 38 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.763 | |
68.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 30 | A | 80 | 76.00 | 57 | 38 | 8 | 3.3 | M 6 | 0.699 |
Loading...
Material | Acier (C45) | Surface Treatment | Non fourni | Nombre de brins | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Trempé | Oui | Moyeu | Un | DIN ISO N° | 06 B-2 |
Configurer
Propriétés de base
Number of Teeth(T)
Alésage H7(mm)
Version
Diamètre extérieur d a(mm)
Diamètre du cercle Distance de pas d(mm)
Diamètre du moyeu ND(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur de la rainure K H9(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette T 2(mm)
Taille de filetage M
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles