Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62250199 |
62250399 |
62250599 |
62250699 |
62250799 |
62251099 |
62251299 |
62251599 |
62251699 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Convient pour le type de Douille de serrage - à partir de | Convient pour le type de Douille de serrage - à | Taille de la clé SW (mm) | Tolérance (Taille de la clé) (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Tolérance (Diamètre extérieur) (mm) | Pas de filetage (mm) | Tolérance (Pas de Distance de pas) (mm) | Longueur (mm) | Tolérance (Longueur) (mm) | Taille (pouces) | Couple de serrage (Nm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1008 | 1108 | 3 | 0.15 | 6.35 | -0,2 | 1.270 | +/-0,2 | 12.7 | +/-0,35 | BSW 1/4 x 1/2 | 5.6 | 1.9 | |
1.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1210 | 1615 | 5 | 0.2 | 9.53 | -0,2 | 1.587 | +/-0,2 | 15.88 | +/-0,35 | BSW 3/8 x 5/8 | 20 | 5.2 | |
1.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2012 | 2017 | 6 | 0.2 | 11.11 | -0,2 | 1.814 | +/-0,2 | 22.23 | +/-0,5 | BSW 7/16 x 7/8 | 30 | 11 | |
2.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2517 | 2525 | 6 | 0.2 | 12.7 | -0,2 | 2.117 | +/-0,2 | 12.7 | +/-0,35 | BSW 1/2 x 1 | 50 | 16.4 | |
4.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3020 | 3030 | 8 | 0.22 | 15.88 | -0,2 | 2.309 | +/-0,2 | 31.75 | +/-0,7 | BSW 5/8 x 1 1/4 | 90 | 33.2 | |
4.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3525 | 3535 | 10 | 0.27 | 12.7 | -0,2 | 2.117 | +/-0,2 | 38.1 | +/-0,7 | BSW 1/2 x 1 1/2 | 112 | 49.7 | |
3.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4030 | 4040 | 12 | 0.27 | 15.88 | -0,25 | 2.309 | +/-0,25 | 44.45 | +/-1,0 | BSW 5/8 x 1 3/4 | 170 | 89 | |
6.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4545 | - | 14 | 0.27 | 19.05 | -0,25 | 2.540 | +/-0,25 | 50.8 | +/-1,0 | BSW 3/4 x 2 | 190 | 147 | |
10.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5050 | - | 14 | 0.27 | 22.23 | -0,25 | 2.822 | +/-0,25 | 57.15 | +/-1,0 | BSW 7/8 x 2 1/4 | 270 | 227 |
Loading...
Matériau | Acier | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Convient pour le type de Douille de serrage - à partir de
Convient pour le type de Douille de serrage - à
Taille de la clé SW(mm)
Tolérance (Taille de la clé)(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Tolérance (Diamètre extérieur)(mm)
Pas de filetage(mm)
Tolérance (Pas de Distance de pas)(mm)
Longueur(mm)
Tolérance (Longueur)(mm)
Taille (pouces)
Couple de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles