Entraînement angulaire OW2, rapport 1:1, avec Pignons coniques en polycétone

Entraînement angulaire OW2, rapport 1:1, avec Pignons coniques en polycétone
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers en Zinc moulé sous pression ZnAI4Cu1.
Arbres en Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), démontables.
Pignons coniques en Plastique polycétone, moulés par injection.
· Entraînement par Transmissions angulaire à faible coût, rapport 1:1, 6 Tailles.
· Convient aux couples faibles et à une utilisation intermittente.
· Arbres fonctionnant directement dans le Matériau du Boîtiers autolubrifiant.
· Facile à monter et sans entretien.
Polycétone : Frottement moindre, durée de vie beaucoup plus longue. Sécurité beaucoup plus élevée contre la rupture des dents.
Angle de l'arbre = 90°. Plage de température - 20°C à +100°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41035610
41035615
41035620
41035625
41035630
41035635
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d h9
(mm)
D
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
H Ges
(mm)
HM
(mm)
LE
(mm)
LW
(mm)
r
(mm)
s
(mm)
T
(mm)
Module Couple max. MD
(Ncm)
Poids
(g)

42.38 €

1 Disponible 4 jours 5123219.418.810501564.8418.760

48.94 €

1 Disponible 4 jours 8184528.428.215702095.841.530180

52.30 €

1 Disponible 4 jours 1022553537.52090301176277320

59.02 €

1 Disponible 4 jours 1225654146.8251053512.5972.5152480

67.07 €

1 Disponible 4 jours 15307547.556.2301204015983263760

71.27 €

1 Disponible 4 jours 1833855465.73513545161193.54621080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de dents 16/16

Assistance technique