Réducteurs à engrenages Biseau DZA modèle H, Taille 3

Réducteurs à engrenages Biseau DZA modèle H, Taille 3
  • Remise sur volume
Données générales : Réducteur avec Arbre creux côté sortie.
Rapport soit 1: 1, soit 2: 1, soit 3: 1. Toutes les positions de montage sont possibles.
La Vitesse d'entrée maximale (Arbre creux comme dispositif d'entrée) pour la mise en œuvre est de 750 min -1 à 2: 1 et de 500 min -1 à 3: 1.
Boîtiers : Boîtiers en Aluminium Fonte monobloc à parois épaisses, entièrement étanche à l'huile et à la poussière.
Engrenage : Dents spiralées, trempé.
Arbres/système de Roulements : Les arbres d'entrée et de sortie sont rectifiés et montés sur Roulements à billes.
Lubrification/entretien : Lubrifié à vie, Viscosité ISO VG 150. Les boîtes de vitesses ne nécessitent aucun entretien.
Jeu angulaire : 15 à 30 minutes angulaires.
Température d'utilisation admissible : -18°C à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41013400
41013402
41013403
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rapport Puissance d'entrée
(kW)
Couple de sortie
(Nm)

656.24 €

1 Disponible 4 jours 1: 15.5738

728.47 €

1 Disponible 4 jours 2: 11.8325

979.38 €

1 Disponible 4 jours 3: 10.8818

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Engrenage conique Diamètre de l'arbre(φ) 19 Contenu du volume d'huile(dm³) 0.23
Poids(kg) 4.8

Assistance technique