Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
14090160 |
14090162 |
14090164 |
14090165 |
14090167 |
14090169 |
14090171 |
14090173 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pour Douille de Pince [Type] | Diamètre extérieur d a (mm) | Longueur totale L (mm) | Section transversale de la clé bxh (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette (Adaptateur) t 1 (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette (moyeu) t 2 (mm) | Diamètre min. du moyeu pour Acier DN min (mm) | Diamètre min. du moyeu pour Fonte DN min (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1008 | 45 | 22 | 5 x 5 | 2.5 | 2.8 | 60 | 75 | 0.1 | |
8.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1210 | 60 | 25 | 6 x 6 | 3.0 | 3.3 | 85 | 105 | 0.11 | |
9.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1610 | 70 | 25 | 10 x 8 | 4.0 | 4.3 | 95 | 115 | 0.24 | |
12.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1615 | 70 | 38 | 10 x 8 | 4.0 | 4.3 | 95 | 115 | 0.38 | |
23.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2517 | 105 | 45 | 16 x 10 | 4.0 | 6.3 | 130 | 150 | 1.00 | |
51.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3030 | 130 | 76 | 20 x 12 | 5.0 | 7.4 | 160 | 190 | 2.59 | |
89.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3535 | 160 | 90 | 22 x 12 | 5.0 | 7.4 | 200 | 240 | 5.36 | |
130.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4040 | 185 | 102 | 24 x 12 | 5.0 | 7.4 | 240 | 290 | 8.6 |
Loading...
Matériau | Fonte grise (GG25) | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pour Douille de Pince [Type]
Diamètre extérieur d a(mm)
Longueur totale L(mm)
Section transversale de la clé bxh(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette (Adaptateur) t 1(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette (moyeu) t 2(mm)
Diamètre min. du moyeu pour Acier DN min(mm)
Diamètre min. du moyeu pour Fonte DN min(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles