Ensembles de Verrouillage Bar

Ensembles de Verrouillage Bar
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples moyens.
· Très bonne répartition de la Pression.
· Très bon autocentrage.
· Déblocage automatique au démontage.
· Convient également aux grandes tolérances de moyeu et d’arbre.
· Léger déporté axial possible lors du Assemblage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61540500
61540600
61540635
61540700
61540800
61540900
61540953
61541000
61541100
61541200
61541270
61541400
61541500
61541600
61541700
61541800
61541900
61542000
61542200
61542400
61542500
61542540
61542800
61543000
61543200
61543500
61543800
61544000
61544200
61544500
61544800
61545000
61545500
61546000
61546500
61547000
61547500
61548000
61548500
61549000
61549500
61550000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Taille de filetage
(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Nombre de Boulon (pièces) Poids
(kg)

24.93 €

1 Disponible 4 jours 51610.51113.56215055M 2,5 x 101.230.012

25.03 €

1 Disponible 4 jours 61610.51113.59318869M 2,5 x 101.230.012

25.03 €

1 Disponible 4 jours 6.351610.51113.510318072M 2,5 x 101.230.012

26.50 €

1 Disponible 4 jours 71710.51113.511315564M 2,5 x 101.230.013

26.50 €

1 Disponible 4 jours 81810.51113.512314162M 2,5 x 101.230.015

27.77 €

1 Disponible 4 jours 92012.51315.517413260M 2,5 x 121.240.02

25.29 €

1 Disponible 4 jours 9.532012.51315.518412459M 2,5 x 121.240.02

27.77 €

1 Disponible 4 jours 102012.51315.519412060M 2,5 x 121.240.019

30.62 €

1 Disponible 4 jours 112212.51315.521410854M 2,5 x 121.240.024

30.62 €

1 Disponible 4 jours 122212.51315.524410255M 2,5 x 121.240.022

30.62 €

1 Disponible 4 jours 12.72312.51315.524410255M 2,5 x 121.240.02

34.41 €

1 Disponible 4 jours 142616.517204069450M 3 x 162.140.039

37.15 €

1 Disponible 4 jours 152816.517204469350M 3 x 162.140.044

39.51 €

1 Disponible 4 jours 163216.51721861015879M 4 x 164.940.067

42.55 €

1 Disponible 4 jours 173520.52125881011656M 4 x 204.940.09

42.40 €

1 Disponible 4 jours 183520.52125941111057M 4 x 204.940.087

42.40 €

1 Disponible 4 jours 193520.52125991110456M 4 x 204.940.083

45.95 €

1 Disponible 4 jours 203820.521261791716989M 5 x 201040.1

51.93 €

1 Disponible 4 jours 224020.521261871814680M 5 x 201040.11

59.79 €

1 Disponible 4 jours 24472526322902415579M 6 x 251740.2

58.02 €

1 Disponible 4 jours 25472526323002414778M 6 x 251740.19

60.91 €

1 Disponible 4 jours 25.4472526323102414579M 6 x 251740.18

68.54 €

1 Disponible 4 jours 285025263248034186105M 6 x 251760.22

87.74 €

1 Disponible 4 jours 30552526325103417495M 6 x 251760.27

74.91 €

1 Disponible 4 jours 325525263260038181105M 6 x 251760.25

87.37 €

1 Disponible 4 jours 356030313782047172100M 6 x 301780.36

101.02 €

1 Disponible 4 jours 38653031378804715792M 6 x 301780.43

97.92 €

1 Disponible 4 jours 406530313710005017199M 6 x 301780.4

101.87 €

1 Disponible 4 jours 427535364414106717799M 8 x 354060.670

101.86 €

1 Disponible 4 jours 457535364415106716599M 8 x 354060.63

109.38 €

1 Disponible 4 jours 4880353644215086206123M 8 x 354080.74

127.70 €

1 Disponible 4 jours 5080353644215089190118M 8 x 354080.7

130.07 €

1 Disponible 4 jours 55854042522772110270174M 8 x 404080.77

133.95 €

1 Disponible 4 jours 60904042523060120248166M 8 x 404080.820

137.94 €

1 Disponible 4 jours 65954042523645120253174M 8 x 404090.88

142.05 €

1 Disponible 4 jours 701104548585724180283182M 10 x 458081.590

146.37 €

1 Disponible 4 jours 751154548586210180268129M 10 x 458081.670

150.73 €

1 Disponible 4 jours 801205054656660190260130M 10 x 508081.76

154.86 €

1 Disponible 4 jours 851255054657560190273123M 10 x 508091.85

159.93 €

1 Disponible 4 jours 901305558708100200233121M 10 x 558091.940

164.65 €

1 Disponible 4 jours 951355558709900230271140M 10 x 5580102.020

169.59 €

1 Disponible 4 jours 10014555587011790260265186M 12 x 5514582.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type BAR Conception (forme) Cylindrique avec plusieurs Vis

Assistance technique