Ensembles de Verrouillage COM-A

Ensembles de Verrouillage COM-A
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple une Poulie à courroie trapézoïdale ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples moyens élevés.
· Pas autocentré.
· Déblocage automatique au démontage.
· Aucun mouvement axial lors du montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61551400
61551500
61551600
61551700
61551800
61551900
61552000
61552200
61552400
61552500
61552800
61553000
61553200
61553500
61553800
61554000
61554200
61554500
61554800
61555000
61555500
61556000
61556500
61557000
61557500
61558000
61558500
61559000
61559500
61560000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Boulon (n° x Taille) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(kg)

16.09 €

1 Disponible 4 jours 1442202618026978 x M6150.18

16.09 €

1 Disponible 4 jours 15422026200271018 x M6150.18

16.55 €

1 Disponible 4 jours 1644202620526998 x M6150.18

16.55 €

1 Disponible 4 jours 1744202622026938 x M6150.18

17.01 €

1 Disponible 4 jours 1847202623025828 x M6150.22

17.01 €

1 Disponible 4 jours 1947202627028938 x M6150.22

17.35 €

1 Disponible 4 jours 2047202629029988 x M6150.22

16.20 €

1 Disponible 4 jours 2247202629029908 x M6150.21

17.55 €

1 Disponible 4 jours 24502026380321038 x M6150.21

17.98 €

1 Disponible 4 jours 25502026400321008 x M6150.23

18.70 €

1 Disponible 4 jours 285520265203610410 x M6150.27

17.79 €

1 Disponible 4 jours 30552026520369910 x M6150.26

19.25 €

1 Disponible 4 jours 326020266904211212 x M6150.28

19.25 €

1 Disponible 4 jours 356020267704311312 x M6150.3

21.01 €

1 Disponible 4 jours 386520269404911614 x M6150.33

22.10 €

1 Disponible 4 jours 406526269804911514 x M6150.32

23.67 €

1 Disponible 4 jours 4275243215607512912 x M8370.57

23.67 €

1 Disponible 4 jours 4575243217007612712 x M8370.55

29.81 €

1 Disponible 4 jours 4880243218307412212 x M8370.6

29.81 €

1 Disponible 4 jours 5080243218307511812 x M8370.56

32.48 €

1 Disponible 4 jours 5585243224908914014 x M8370.65

34.67 €

1 Disponible 4 jours 6090243226409212614 x M8370.66

38.80 €

1 Disponible 4 jours 6595243232409913616 x M8370.72

53.37 €

1 Disponible 4 jours 701102838470012413514 x M10701.27

58.00 €

1 Disponible 4 jours 751152838480013511914 x M10701.33

61.78 €

1 Disponible 4 jours 801202838540013712414 x M10701.35

63.29 €

1 Disponible 4 jours 851252838630014613016 x M10701.45

67.65 €

1 Disponible 4 jours 901302838650014812416 x M10701.55

72.93 €

1 Disponible 4 jours 951352838780016513418 x M10701.65

85.73 €

1 Disponible 4 jours 1001453345956018713514 x M121272.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Non fourni Matériau Acier Surface Vide
Type COM-A Conception (forme) Cylindrique avec plusieurs Vis

Assistance technique