Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61599610 |
61599612 |
61599614 |
61599615 |
61599616 |
61599618 |
61599619 |
61599620 |
61599622 |
61599624 |
61599625 |
61599628 |
61599630 |
61599632 |
61599635 |
61599638 |
61599640 |
61599645 |
61599650 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | L1 (mm) | A (mm) | Longueur L (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | Couple transmissible T (Nm) | Force axiale admissible F ax (kN) | Pression de surface de l'arbre P W (N/mm/ mm2) | Pression de surface du moyeu P N (N/mm/ mm2) | Boulon (n° x Taille) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 16 | 14 | 23 | 26 | 30 | 28 | 22 | 4 | 82 | 51 | 4 x M4 | 2 | 0.12 | |
71.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 18 | 14 | 23 | 26 | 30 | 32 | 26 | 4 | 69 | 46 | 4 x M4 | 2 | 0.14 | |
79.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 23 | 14 | 23 | 26 | 30 | 38 | 30 | 4 | 59 | 36 | 4 x M4 | 2 | 0.15 | |
81.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 24 | 16 | 29 | 36 | 42 | 45 | 73 | 10 | 107 | 67 | 4 x M6 | 8 | 0.22 | |
81.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 24 | 16 | 29 | 36 | 42 | 45 | 78 | 10 | 101 | 67 | 4 x M6 | 8 | 0.22 | |
81.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 26 | 18 | 31 | 38 | 44 | 47 | 87 | 10 | 79 | 55 | 4 x M6 | 8 | 0.23 | |
95.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 27 | 18 | 31 | 38 | 44 | 49 | 92 | 10 | 75 | 53 | 4 x M6 | 8 | 0.25 | |
84.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 28 | 18 | 31 | 38 | 44 | 50 | 97 | 10 | 71 | 51 | 4 x M6 | 8 | 0.25 | |
88.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 32 | 25 | 38 | 45 | 51 | 54 | 105 | 10 | 47 | 32 | 4 x M6 | 8 | 0.32 | |
88.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 34 | 25 | 38 | 45 | 51 | 56 | 175 | 15 | 64 | 45 | 6 x M6 | 8 | 0.34 | |
109.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 34 | 25 | 38 | 45 | 51 | 56 | 180 | 15 | 62 | 45 | 6 x M6 | 8 | 0.35 | |
135.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 39 | 25 | 38 | 45 | 51 | 61 | 200 | 15 | 55 | 40 | 6 x M6 | 8 | 0.41 | |
119.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 41 | 25 | 38 | 45 | 51 | 62 | 220 | 15 | 51 | 38 | 6 x M6 | 8 | 0.41 | |
149.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 43 | 25 | 38 | 45 | 51 | 65 | 310 | 19 | 64 | 48 | 8 x M6 | 8 | 0.48 | |
149.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 47 | 32 | 45 | 52 | 58 | 69 | 340 | 19 | 46 | 34 | 8 x M6 | 8 | 0.55 | |
156.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 50 | 32 | 45 | 52 | 58 | 72 | 370 | 19 | 42 | 32 | 8 x M6 | 8 | 0.58 | |
156.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 53 | 32 | 45 | 52 | 58 | 75 | 390 | 19 | 40 | 30 | 8 x M6 | 8 | 0.63 | |
169.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 59 | 45 | 62 | 70 | 78 | 86 | 820 | 36 | 48 | 36 | 8 x M8 | 18 | 1.03 | |
188.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 65 | 45 | 62 | 70 | 78 | 92 | 910 | 36 | 43 | 33 | 8 x M8 | 18 | 1.27 |
Loading...
centrage | Fourni | Matériau | Acier inoxydable (1.4401) | Surface | Vide |
---|---|---|---|---|---|
Type | COM-B Inoxydable | Conception (forme) | Avec Bride, mécanique |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
L1(mm)
A(mm)
Longueur L(mm)
L2(mm)
D1(mm)
Couple transmissible T(Nm)
Force axiale admissible F ax(kN)
Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2)
Boulon (n° x Taille)
Couple de serrage des Vis de fixation T A(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles