Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61551325 |
61551328 |
61551330 |
61551335 |
61551338 |
61551340 |
61551342 |
61551345 |
61551348 |
61551350 |
61551355 |
61551360 |
61551365 |
61551370 |
61551375 |
61551380 |
61551385 |
61551390 |
61551395 |
61551399 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | L1 (mm) | Longueur L (mm) | L2 (mm) | Couple transmissible T (Nm) | Force axiale admissible F ax (kN) | Pression de surface de l'arbre P W (N/mm/ mm2) | Pression de surface du moyeu P N (N/mm/ mm2) | Boulon 12.9 (n° x Taille) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 50 | 39 | 45 | 51 | 900 | 70 | 245 | 122 | 6 x M6 | 17 | 0.5 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 55 | 39 | 45 | 51 | 1010 | 70 | 219 | 111 | 6 x M6 | 17 | 0.6 | |
32.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 55 | 39 | 45 | 51 | 1100 | 70 | 204 | 111 | 6 x M6 | 17 | 0.6 | |
38.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 60 | 39 | 45 | 51 | 1340 | 76 | 175 | 102 | 8 x M6 | 17 | 0.7 | |
39.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 65 | 39 | 45 | 51 | 1810 | 120 | 161 | 94 | 10 x M6 | 17 | 0.7 | |
39.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 65 | 39 | 45 | 51 | 1920 | 120 | 153 | 94 | 10 x M6 | 17 | 0.7 | |
57.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 75 | 56 | 64 | 72 | 2970 | 141 | 188 | 105 | 8 x M8 | 41 | 1.00 | |
57.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 75 | 56 | 64 | 72 | 3150 | 141 | 175 | 105 | 8 x M8 | 41 | 0.90 | |
57.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 80 | 56 | 64 | 72 | 4000 | 166 | 164 | 98 | 8 x M8 | 41 | 1.40 | |
57.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 80 | 56 | 64 | 72 | 4850 | 192 | 159 | 102 | 8 x M8 | 41 | 1.26 | |
57.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 85 | 56 | 64 | 72 | 5810 | 220 | 140 | 93 | 9 x M8 | 41 | 1.36 | |
60.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 90 | 56 | 64 | 72 | 7460 | 249 | 170 | 117 | 10 x M8 | 41 | 1.46 | |
68.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 65 | 95 | 56 | 64 | 72 | 8400 | 256 | 163 | 114 | 10 x M8 | 41 | 1.55 | |
96.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 110 | 70 | 78 | 88 | 13800 | 371 | 188 | 123 | 10 x M10 | 83 | 2.9 | |
106.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 115 | 70 | 78 | 88 | 14000 | 401 | 162 | 109 | 10 x M10 | 83 | 3 | |
115.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 120 | 70 | 78 | 88 | 19400 | 463 | 200 | 137 | 12 x M10 | 83 | 3.3 | |
121.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 85 | 125 | 70 | 78 | 88 | 19600 | 472 | 179 | 125 | 12 x M10 | 83 | 3.4 | |
122.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 130 | 70 | 78 | 88 | 21200 | 472 | 172 | 122 | 12 x M10 | 83 | 3.5 | |
134.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 95 | 135 | 70 | 78 | 88 | 22400 | 486 | 163 | 118 | 12 x M10 | 83 | 3.7 | |
191.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 145 | 90 | 100 | 112 | 32900 | 660 | 168 | 119 | 12 x M12 | 145 | 5.5 |
Loading...
centrage | Fourni | Matériau | Acier | Surface | Vide |
---|---|---|---|---|---|
Type | COM-LL | Conception (forme) | Cylindrique avec plusieurs Vis |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
L1(mm)
Longueur L(mm)
L2(mm)
Couple transmissible T(Nm)
Force axiale admissible F ax(kN)
Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2)
Boulon 12.9 (n° x Taille)
Couple de serrage des Vis de fixation T A(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles