Inscription
Configurer
  • Number of Teeth(T)
  • Alésage H7(mm)
  • Version
  • Diamètre extérieur d a(mm)
  • Diamètre du cercle Distance de pas d(mm)
  • Diamètre du moyeu ND(mm)
  • Longueur totale L(mm)
  • Largeur de la rainure K H9(mm)
  • Profondeur de la Rainure de clavette T 2(mm)
  • Taille de filetage M
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Pignons de chaîne KRF, dents trempé, ISO 12 B-1(Liste des numéros de pièces : page 3)

Référence pièce:

encore indéterminée. 159 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Number of Teeth

(T)

Alésage H7

(mm)

Version

Diamètre extérieur d a

(mm)

Diamètre du cercle Distance de pas d

(mm)

Diamètre du moyeu ND

(mm)

Longueur totale L

(mm)

Largeur de la rainure K H9

(mm)

Profondeur de la Rainure de clavette T 2

(mm)

Taille de filetage M

Poids

(kg)

Quantité minimale de commande
22
38
A
141.8
133.86
90
40
10
3.3
M 8
2.173
1 pièces
22
40
A
141.8
133.86
90
40
12
3.3
M 10
2.208
1 pièces
22
42
A
141.8
133.86
90
40
12
3.3
M 10
2.096
1 pièces
22
45
A
141.8
133.86
90
40
14
3.8
M 12
2.075
1 pièces
22
48
A
141.8
133.86
90
40
14
3.8
M 12
2.023
1 pièces
22
50
A
141.8
133.86
90
40
14
3.8
M 12
1.886
1 pièces
23
25
A
149.0
139.90
90
40
8
3.3
M 6
2.02
1 pièces
23
28
A
149.0
139.90
90
40
8
3.3
M 6
2.468
1 pièces
23
30
A
149.0
139.90
90
40
8
3.3
M 6
2.214
1 pièces
23
32
A
149.0
139.90
90
40
10
3.3
M 8
2.291
1 pièces
23
35
A
149.0
139.90
90
40
10
3.3
M 8
2.414
1 pièces
23
38
A
149.0
139.90
90
40
10
3.3
M 8
2.291
1 pièces
23
40
A
149.0
139.90
90
40
12
3.3
M 10
2.320
1 pièces
23
42
A
149.0
139.90
90
40
12
3.3
M 10
2.214
1 pièces
23
45
A
149.0
139.90
90
40
14
3.8
M 12
2.206
1 pièces
23
48
A
149.0
139.90
90
40
14
3.8
M 12
2.075
1 pièces
23
50
A
149.0
139.90
90
40
14
3.8
M 12
2.102
1 pièces
24
25
A
153.9
145.94
90
40
8
3.3
M 6
2.603
1 pièces
24
28
A
153.9
145.94
90
40
8
3.3
M 6
2.562
1 pièces
24
30
A
153.9
145.94
90
40
8
3.3
M 6
2.316
1 pièces
24
32
A
153.9
145.94
90
40
10
3.3
M 8
2.504
1 pièces
24
35
A
153.9
145.94
90
40
10
3.3
M 8
2.536
1 pièces
24
38
A
153.9
145.94
90
40
10
3.3
M 8
2.417
1 pièces
24
40
A
153.9
145.94
90
40
12
3.3
M 10
2.436
1 pièces
24
42
A
153.9
145.94
90
40
12
3.3
M 10
2.306
1 pièces
24
45
A
153.9
145.94
90
40
14
3.8
M 12
2.253
1 pièces
24
48
A
153.9
145.94
90
40
14
3.8
M 12
2.173
1 pièces
24
50
A
153.9
145.94
90
40
14
3.8
M 12
2.14
1 pièces
25
25
A
160.0
152.00
90
40
8
3.3
M 6
2.254
1 pièces
25
28
A
160.0
152.00
90
40
8
3.3
M 6
2.689
1 pièces
25
30
A
160.0
152.00
90
40
8
3.3
M 6
2.448
1 pièces
25
32
A
160.0
152.00
90
40
10
3.3
M 8
2.644
1 pièces
25
35
A
160.0
152.00
90
40
10
3.3
M 8
2.666
1 pièces
25
38
A
160.0
152.00
90
40
10
3.3
M 8
2.524
1 pièces
25
40
A
160.0
152.00
90
40
12
3.3
M 10
2.576
1 pièces
25
42
A
160.0
152.00
90
40
12
3.3
M 10
2.438
1 pièces
25
45
A
160.0
152.00
90
40
14
3.8
M 12
2.456
1 pièces
25
48
A
160.0
152.00
90
40
14
3.8
M 12
2.298
1 pièces
25
50
A
160.0
152.00
90
40
14
3.8
M 12
2.364
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
63.69 €
( 75.79 € )
4 jours ouvrables
63.69 €
( 75.79 € )
4 jours ouvrables
63.69 €
( 75.79 € )
4 jours ouvrables
63.69 €
( 75.79 € )
4 jours ouvrables
63.69 €
( 75.79 € )
4 jours ouvrables
63.69 €
( 75.79 € )
4 jours ouvrables
64.62 €
( 76.90 € )
4 jours ouvrables
64.62 €
( 76.90 € )
4 jours ouvrables
64.62 €
( 76.90 € )
4 jours ouvrables
64.62 €
( 76.90 € )
4 jours ouvrables
64.62 €
( 76.90 € )
4 jours ouvrables
64.62 €
( 76.90 € )
4 jours ouvrables
64.62 €
( 76.90 € )
4 jours ouvrables
64.62 €
( 76.90 € )
4 jours ouvrables
64.62 €
( 76.90 € )
4 jours ouvrables
64.62 €
( 76.90 € )
4 jours ouvrables
64.62 €
( 76.90 € )
4 jours ouvrables
68.16 €
( 81.11 € )
4 jours ouvrables
68.16 €
( 81.11 € )
4 jours ouvrables
68.16 €
( 81.11 € )
4 jours ouvrables
68.16 €
( 81.11 € )
4 jours ouvrables
68.16 €
( 81.11 € )
4 jours ouvrables
68.16 €
( 81.11 € )
4 jours ouvrables
68.16 €
( 81.11 € )
4 jours ouvrables
68.16 €
( 81.11 € )
4 jours ouvrables
68.16 €
( 81.11 € )
4 jours ouvrables
68.16 €
( 81.11 € )
4 jours ouvrables
68.16 €
( 81.11 € )
4 jours ouvrables
69.65 €
( 82.88 € )
4 jours ouvrables
69.65 €
( 82.88 € )
4 jours ouvrables
69.65 €
( 82.88 € )
4 jours ouvrables
69.65 €
( 82.88 € )
4 jours ouvrables
69.65 €
( 82.88 € )
4 jours ouvrables
69.65 €
( 82.88 € )
4 jours ouvrables
69.65 €
( 82.88 € )
4 jours ouvrables
69.65 €
( 82.88 € )
4 jours ouvrables
69.65 €
( 82.88 € )
4 jours ouvrables
69.65 €
( 82.88 € )
4 jours ouvrables
69.65 €
( 82.88 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Matériau : Acier C45.
Prêt à installer, pour différents Diamètre de la tige.
Dents fraisées et Trempé par induction (environ HRC 50), alésage personnalisé H7 - paramètre de Surface Ra 1,6, Rainure de clavette selon DIN 6885/1 positionnée sous la pointe de la dent, 2 filetages pour Vis de serrage, un positionné pour la Rainure de clavette, un déporté de 90°.