Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
14080001 |
14080101 |
14080201 |
14080301 |
14080401 |
14080402 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pour la Taille (élément de tension) | Type | Diamètre du trou du trou central A (mm) | Diamètre du trou des trous supérieurs B (mm) | Largeur du trou long C (mm) | Distance au centre de l'axe du trou long D (mm) | Distance entre les trous entre les trous longs E (mm) | Longueur du trou long F (mm) | Longueur du trou long G (mm) | Distance centrale au trou central H (mm) | Épaisseur J (mm) | Largeur totale K (mm) | Longueur totale L (mm) | Hauteur totale M (mm) | Distance centrale aux trous supérieurs N (mm) | Distance entre les trous entre les trous supérieurs O (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 0 | WS 11-15 | 6.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 30 | 13 | 11.5 | 27 | 4 | 45 | 30 | 46 | 35 | 10 | 0.08 | |
19.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1 | WS 15-18 | 8.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 40 | 13 | 13.5 | 34 | 5 | 55 | 32 | 58 | 44 | 12 | 0.15 | |
27.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2 | WS 18-27 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 50 | 15.5 | 16.5 | 43 | 6 | 70 | 38 | 74 | 55 | 20 | 0.30 | |
41.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 | WS 37-38 | 12.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 65 | 21.5 | 21 | 57 | 8 | 90 | 52 | 98 | 75 | 25 | 0.66 | |
62.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | WS 38-45 | 16.5 | 12.5 | 14 | 15 | 80 | 24 | 21 | 66 | 8 | 110 | 55 | 116 | 85 | 35 | 0.94 | |
82.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | WS 38-45 | 20.5 | 20.5 | 14 | 15 | 80 | 24 | 21 | 66 | 8 | 110 | 55 | 116 | 85 | 35 | 0.94 |
Loading...
Matériau | Acier | Surface | Verni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pour la Taille (élément de tension)
Type
Diamètre du trou du trou central A(mm)
Diamètre du trou des trous supérieurs B(mm)
Largeur du trou long C(mm)
Distance au centre de l'axe du trou long D(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs E(mm)
Longueur du trou long F(mm)
Longueur du trou long G(mm)
Distance centrale au trou central H(mm)
Épaisseur J(mm)
Largeur totale K(mm)
Longueur totale L(mm)
Hauteur totale M(mm)
Distance centrale aux trous supérieurs N(mm)
Distance entre les trous entre les trous supérieurs O(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles