Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62250812 |
62250814 |
62250815 |
62250816 |
62250818 |
62250819 |
62250820 |
62250822 |
62250824 |
62250825 |
62250828 |
62250830 |
62250832 |
62250835 |
62250838 |
62250840 |
62250842 |
6225081905 |
6225082540 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ennuyé (mm) | Alésage (pouce) d | Largeur de la rainure b (mm) | Largeur de la rainure (pouces) b | Profondeur de la Rainure de clavette t 2 (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette (pouces) t 2 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | - | 4 | - | 1.8 | - | 0.59 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.58 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.576 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.57 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | - | 6 | - | 2.8 | - | 0.561 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | - | 6 | - | 2.8 | - | 0.557 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | - | 6 | - | 2.8 | - | 0.552 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | - | 6 | - | 2.8 | - | 0.540 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | - | 8 | - | 3.3 | - | 0.52 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | - | 8 | - | 3.3 | - | 0.510 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | - | 8 | - | 3.3 | - | 0.47 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | - | 8 | - | 3.3 | - | 0.446 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | - | 10 | - | 3.3 | - | 0.414 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | - | 10 | - | 3.3 | - | 0.38 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | - | 10 | - | 3.3 | - | 0.346 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | - | 12 | - | 3.3 | - | 0.34 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | - | 12 | - | 2.2 | - | 0.26 | |
9.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 3/4" | - | 3/16" | - | 3/32" | 0.557 | |
9.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 1" | - | 1/4" | - | 1/8" | 0.510 |
Loading...
Matériau | Fonte grise (GG25) | Surface | Vide | Type de Douille de Pince | 1615 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 38.1 | Diamètre extérieur D 1(mm) | 57 |
Configurer
Propriétés de base
Ennuyé(mm)
Alésage (pouce) d
Largeur de la rainure b(mm)
Largeur de la rainure (pouces) b
Profondeur de la Rainure de clavette t 2(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette (pouces) t 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles