Douilles Douilles 3020

Douilles Douilles 3020
  • Remise sur volume
Matériau : GG25.
Alésages ISO E8. Alésages métriques avec Rainures de clavette de clavette DIN 6885/1. Alésages en pouces avec Rainures de clavette de clavette conformes à la norme britannique (BS).
Vis incluses dans la livraison. Filetage BSW. Cône et face avant rectifiés.
Tolérance de l'arbre +0,05/-0,125 mm. Peut être utilisé avec ou sans Clavette, selon le Couple requis.
D'autres Tailles et alésages de Douille disponible à court terme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62250720
62250725
62250728
62250730
62250732
62250735
62250738
62250740
62250742
62250745
62250748
62250750
62250755
62250760
62250765
62250770
62250775
6225074127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ennuyé
(mm)
Alésage (pouce) d Largeur de la rainure b
(mm)
Largeur de la rainure (pouces) b Profondeur de la Rainure de clavette t 2
(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette (pouces) t 2Poids
(kg)

23.18 €

1 Disponible 4 jours 20-6-2.8-3

23.18 €

1 Disponible 4 jours 25-8-3.3-2.91

23.18 €

1 Disponible 4 jours 28-8-3.3-2.79

23.18 €

1 Disponible 4 jours 30-8-3.3-2.84

23.18 €

1 Disponible 4 jours 32-10-3.3-2.8

23.18 €

1 Disponible 4 jours 35-10-3.3-2.75

23.18 €

1 Disponible 4 jours 38-10-3.3-2.70

23.18 €

1 Disponible 4 jours 40-12-3.3-2.64

23.18 €

1 Disponible 4 jours 42-12-3.3-2.59

23.18 €

1 Disponible 4 jours 45-14-3.8-2.52

23.18 €

1 Disponible 4 jours 48-14-3.8-2.43

23.18 €

1 Disponible 4 jours 50-14-3.8-2.37

23.18 €

1 Disponible 4 jours 55-16-4.3-2.23

23.18 €

1 Disponible 4 jours 60-18-4.4-2

23.18 €

1 Disponible 4 jours 65-18-4.4-1.89

23.18 €

1 Disponible 4 jours 70-20-4.9-1.7

23.18 €

1 Disponible 4 jours 75-20-4.9-1.49

22.50 €

1 Disponible 4 jours -1 5/8"-7/16"-5/32"2.64

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise (GG25) Surface Vide Type de Douille de Pince 3020
Longueur L(mm) 50.8 Diamètre extérieur D 1(mm) 108

Assistance technique