Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62251130 |
62251135 |
62251138 |
62251140 |
62251142 |
62251145 |
62251148 |
62251150 |
62251155 |
62251160 |
62251165 |
62251170 |
62251175 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ennuyé (mm) | Largeur de la rainure b (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette t 2 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 8 | 3.3 | 4.05 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 10 | 3.3 | 3.95 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 10 | 3.3 | 3.86 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 12 | 3.3 | 3.82 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 12 | 3.3 | 3.69 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 14 | 3.8 | 3.55 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 14 | 3.8 | 3.45 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 14 | 3.8 | 3.42 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 16 | 4.3 | 3.18 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 18 | 4.4 | 2.95 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 65 | 18 | 4.4 | 2.68 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 20 | 4.9 | 2.06 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 20 | 4.9 | 1.64 |
Loading...
Matériau | Fonte grise (GG25) | Surface | Vide | Type de Douille de Pince | 3030 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 76.2 | Diamètre extérieur D 1(mm) | 108 |
Configurer
Propriétés de base
Ennuyé(mm)
Largeur de la rainure b(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette t 2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles