Douilles Douilles 3525

Douilles Douilles 3525
  • Remise sur volume
Matériau : GG25.
Alésages ISO E8. Alésages métriques avec Rainures de clavette de clavette DIN 6885/1. Alésages en pouces avec Rainures de clavette de clavette conformes à la norme britannique (BS).
Vis incluses dans la livraison. Avec trois Vis. Filetage BSW. Cône et face avant rectifiés.
Tolérance de l'arbre +0,05/-0,125 mm. Peut être utilisé avec ou sans Clavette, selon le Couple requis.
D'autres Tailles et alésages de Douille disponible à court terme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62250935
62250938
62250940
62250942
62250945
62250948
62250950
62250955
62250960
62250965
62250970
62250975
62250980
62250985
62250990
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de Douille de Pince Ennuyé
(mm)
Largeur de la rainure b
(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette t 2
(mm)
Poids
(kg)

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352535103.34.91

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352538103.34.85

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352540123.34.80

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352542123.34.71

39.64 €

1 Disponible 4 jours 353545143.84.67

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352548143.84.55

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352550143.84.44

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352555164.34.29

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352560184.44.05

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352565184.43.88

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352570204.93.58

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352575204.93.37

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352580225.43.05

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352585225.42.77

39.64 €

1 Disponible 4 jours 352590255.42.47

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise (GG25) Surface Vide Longueur L(mm) 63.5
Diamètre extérieur D 1(mm) 127

Assistance technique