Douilles Douilles 3535

Douilles Douilles 3535
  • Remise sur volume
Matériau : GG25.
Alésages ISO E8. Alésages métriques avec Rainures de clavette de clavette DIN 6885/1. Alésages en pouces avec Rainures de clavette de clavette conformes à la norme britannique (BS).
Vis incluses dans la livraison. Avec trois Vis. Filetage BSW. Cône et face avant rectifiés.
Tolérance de l'arbre +0,05/-0,125 mm. Peut être utilisé avec ou sans Clavette, selon le Couple requis.
D'autres Tailles et alésages de Douille disponible à court terme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62251030
62251035
62251038
62251040
62251042
62251045
62251048
62251050
62251055
62251060
62251065
62251070
62251075
62251080
62251085
62251090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ennuyé
(mm)
Largeur de la rainure b
(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette t 2
(mm)
Poids
(kg)

49.79 €

1 Disponible 4 jours 3083.36.95

49.79 €

1 Disponible 4 jours 35103.36.70

49.79 €

1 Disponible 4 jours 38103.36.53

49.79 €

1 Disponible 4 jours 40123.36.48

49.79 €

1 Disponible 4 jours 42123.36.4

49.79 €

1 Disponible 4 jours 45143.86.25

49.79 €

1 Disponible 4 jours 48143.86.17

49.79 €

1 Disponible 4 jours 50143.86.05

49.79 €

1 Disponible 4 jours 55164.35.81

49.79 €

1 Disponible 4 jours 60184.45.5

49.79 €

1 Disponible 4 jours 65184.45.2

49.79 €

1 Disponible 4 jours 70204.94.88

49.79 €

1 Disponible 4 jours 75204.94.46

49.79 €

1 Disponible 4 jours 80225.44.08

49.79 €

1 Disponible 4 jours 85225.43.67

49.79 €

1 Disponible 4 jours 90255.43.21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise (GG25) Surface Vide Type de Douille de Pince 3535
Longueur L(mm) 89 Diamètre extérieur D 1(mm) 127

Assistance technique