Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62251670 |
62251675 |
62251680 |
62251685 |
62251690 |
62251691 |
62251692 |
62251693 |
62251694 |
62251695 |
62251696 |
62251697 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ennuyé (mm) | Largeur de la rainure b (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette t 2 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 20 | 4.9 | 16.7 | |
136.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 20 | 4.9 | 16.1 | |
136.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 22 | 5.4 | 15.6 | |
136.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 85 | 22 | 5.4 | 15.0 | |
136.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 25 | 5.4 | 14.4 | |
136.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 28 | 6.4 | 13.1 | |
136.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 28 | 6.4 | 12.5 | |
136.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 110 | 28 | 6.4 | 11.6 | |
136.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 115 | 32 | 7.4 | 11.0 | |
136.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 95 | 25 | 5.4 | 13.9 | |
136.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 120 | 32 | 7.4 | 9.8 | |
136.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 32 | 7.4 | 9.1 |
Loading...
Matériau | Fonte grise (GG25) | Surface | Vide | Type de Douille de Pince | 5050 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 127 | Diamètre extérieur D 1(mm) | 178 |
Configurer
Propriétés de base
Ennuyé(mm)
Largeur de la rainure b(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette t 2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles