Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
14090101 |
14090102 |
14090103 |
14090104 |
14090105 |
14090106 |
14090107 |
14090108 |
14090109 |
14090110 |
14090111 |
14090112 |
14090113 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pour Douille de Pince [Type] | Diamètre extérieur d a (mm) | Diamètre de la Surface d'assemblage D h8 (mm) | Largeur de la Surface d'assemblage B 1 (mm) | Largeur du cône extérieur, y compris la Surface d'assemblage B 2 (mm) | Largeur de la bride d a B 3 (mm) | Longueur totale L (mm) | Diamètre minimal φ (mm) | Diamètre d'alésage max. (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1210 | 73 | 60 | 10 | 16 | 9 | 25 | 10 | 32 | 0.31 | |
22.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1215 | 76 | 60 | 11 | 22 | 16 | 38 | 14 | 32 | 0.5 | |
20.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1610 | 83 | 70 | 10 | 16 | 9 | 25 | 12 | 42 | 0.37 | |
23.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1615 | 83 | 70 | 11 | 22 | 16 | 38 | 12 | 42 | 0.6 | |
29.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2012 | 96 | 90 | 12 | 22 | 10 | 32 | 12 | 50 | 0.72 | |
45.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2517 | 127 | 110 | 13 | 26 | 19 | 45 | 15 | 65 | 1.8 | |
60.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3020 | 152 | 130 | 18 | 27 | 24 | 51 | 20 | 75 | 2.6 | |
89.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3030 | 152 | 130 | 19 | 51 | 25 | 76 | 30 | 75 | 3.6 | |
128.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3525 | 184 | 155 | 25 | 40 | 25 | 65 | 35 | 90 | 7.3 | |
148.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3535 | 184 | 155 | 25 | 57 | 32 | 89 | 30 | 90 | 6.4 | |
189.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4040 | 225 | 195 | 35 | 70 | 32 | 102 | 40 | 100 | 13.4 | |
229.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4545 | 254 | 220 | 40 | 76 | 38 | 114 | 55 | 110 | 20 | |
294.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5050 | 276 | 242 | 40 | 89 | 38 | 127 | 70 | 125 | 25 |
Loading...
Matériau | Acier (St52) | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pour Douille de Pince [Type]
Diamètre extérieur d a(mm)
Diamètre de la Surface d'assemblage D h8(mm)
Largeur de la Surface d'assemblage B 1(mm)
Largeur du cône extérieur, y compris la Surface d'assemblage B 2(mm)
Largeur de la bride d a B 3(mm)
Longueur totale L(mm)
Diamètre minimal φ(mm)
Diamètre d'alésage max.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles