Accouplements rigides en torsion HFD avec Alésages traversants (60140705)

Accouplements rigides en torsion HFD avec Alésages traversants 60140705
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 60140705

Marque: MAEDLER

Prix: 35.59

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Plage de couple admissible: 3,01 à 5,00 N•m

Couple admissible: 4 N•m

Couple de rupture statique: 13 Nm

Diamètre d'alésage B +0,03: 6 mm

Longueur totale L 1: 32.4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

60140705

Référence pièce
60140705
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Couple admissible
(N•m)
Couple de rupture statique
(Nm)
Diamètre d'alésage B +0,03
(mm)
Longueur totale L 1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diamètre extérieur D 1
(mm)
Désalignement radial max. à 3000 min -1
(± mm)
Désalignement axial max.
(mm)
Rigidité en torsion
(Nm/rad)
Disque de rechange (réf.) Poids
(g)

35.59 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,00413632.411.69.225.40.20.1205601 244 0031

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 3000
Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -20 to 60 Matériau Aluminium / Plastique Inoxydable Oui
Surface Finition Iridite NCP Type Accouplement Rigidité en torsion, flexibilité transversale Avec rainure Non
Isolant électrique Oui Désalignement angulaire max. à 3000 min -1(±Degrés) 0.5 Température minimale(°C) -20
Température max(°C) 60

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements rigides en torsion HFD avec Alésages traversants, le numéro d'article est le suivant: 60140705.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 60140705.

Variantes de ce produit

Référence pièce
60140105
60140205
60140305
60140805
60140905
60141105
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Couple admissible
(N•m)
Couple de rupture statique
(Nm)
Diamètre d'alésage B +0,03
(mm)
Longueur totale L 1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diamètre extérieur D 1
(mm)
Désalignement radial max. à 3000 min -1
(± mm)
Désalignement axial max.
(mm)
Rigidité en torsion
(Nm/rad)
Disque de rechange (réf.) Poids
(g)

28.07 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.784269.47.219.10.20.1115601 242 0013

28.07 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.785269.47.219.10.20.1115601 242 0013

28.07 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.786269.47.219.10.20.1115601 242 0013

37.60 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,00413832.411.69.225.40.20.1205601 244 0031

33.76 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,004131032.411.69.225.40.20.1205601 244 0031

49.56 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,00953848151833.30.20.15615601 246 0074

Assistance technique