Roulettes pour appareils avec trou arrière, bandage en Caoutchouc TPE, version légère, conducteur d'électricité - Roulettes Console pivotante

Roulettes pour appareils avec trou arrière, bandage en Caoutchouc TPE, version légère, conducteur d'électricité - Roulettes Console pivotante
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Acier' acier zinguée.
Bande de roulement : Caoutchouc (thermoplastique), gris, conducteur électrique et antistatique (10 4 Ω).
Corps de Roue : Plastique, vissé.
Roulement de roue : Roulements à billes.
Roulements Console pivotante : Double Anneau à Boule .

Pour une utilisation en intérieur. Fonctionnement silencieux avec une faible résistance au roulement et au pivotement. Sans chenilles. La bande de roulement est légèrement grasse et peut provoquer une décoloration par contact sur les Surfaces sensibles.

Plage de température : -20°C à +60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77713050EL
77713075EL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A
(mm)
R
(mm)
Diamètre extérieur de la Surface de montage d 1
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.) Poids
(kg)

10.45 €

1 Disponible 4 jours 501873265138.15077714050EL0.16

15.36 €

1 Disponible 4 jours 75241033875.543.26077714075EL0.26

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc (TPE) conducteur électrique / Acier Surface Étamé Diamètre intérieur de la Surface de montage d(mm) 10.2

Assistance technique