Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
77714050EL |
77714075EL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du Rouleau D (mm) | Largeur des rouleaux B (mm) | Hauteur totale H (mm) | Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A (mm) | R (mm) | Diamètre extérieur de la Surface de montage d 1 (mm) | Capacité de charge (kg) | Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 18 | 73 | 26 | 51 | 38.1 | 50 | 77713050EL | 0.18 | |
17.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 24 | 103 | 38 | 75.5 | 43.2 | 60 | 77713075EL | 0.32 |
Loading...
Matériau | Caoutchouc (TPE) conducteur électrique / Acier | Surface | Étamé | Diamètre intérieur de la Surface de montage d(mm) | 10.2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du Rouleau D(mm)
Largeur des rouleaux B(mm)
Hauteur totale H(mm)
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A(mm)
R(mm)
Diamètre extérieur de la Surface de montage d 1(mm)
Capacité de charge(kg)
Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.)
Propriétés optionnelles