Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
77717100 |
77717125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du Rouleau D (mm) | Largeur des rouleaux B (mm) | Hauteur totale H (mm) | Capacité de charge (kg) | Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.) | Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 30 | 137.0 | 80 | 77716100 | 77715100 | 0.6 | |
24.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 31 | 162.5 | 100 | 77716125 | 77715125 | 0.65 |
Loading...
Matériau | Caoutchouc (TPE) / Acier | Surface | Étamé | Largeur du trou long d(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la Surface de montage P(mm) | 95 | Largeur de la Surface de montage P 1(mm) | 70 | Distance entre les trous entre les trous longs (P) M(mm) | 75 |
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1) N(mm) | 45 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du Rouleau D(mm)
Largeur des rouleaux B(mm)
Hauteur totale H(mm)
Capacité de charge(kg)
Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.)
Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.)
Propriétés optionnelles