Roulettes pour appareils avec Plaque, bandage en Caoutchouc TPE, conception légère - Roulettes Console pivotante

Roulettes pour appareils avec Plaque, bandage en Caoutchouc TPE, conception légère - Roulettes Console pivotante
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Plaque en acier, zinguée.
Bande de roulement : Caoutchouc (thermoplastique), gris.
Corps de Roue : Plastique, vissé.
Montage des Roue : Roulements à billes.
Console pivotante : double couronne à Boule .

Pour une utilisation en intérieur. Fonctionnement silencieux avec une faible résistance au roulement et au pivotement. Non marquant. La bande de roulement est légèrement grasse et peut provoquer une décoloration par contact sur les Surfaces sensibles.

Plage de température : -20°C à +60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77710050
77710075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A
(mm)
R
(mm)
Largeur de la Surface de montage P
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (min.) N
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette fixe adaptée (réf.) Poids
(kg)

6.91 €

1 Disponible 4 jours 502073265154403450777120500.2

11.26 €

1 Disponible 4 jours 75251033875.560483860777120750.28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc (TPE) / Acier Surface Étamé Largeur du trou long d(mm) 6.3

Assistance technique