Roulettes compactes avec trou arrière, Roue en TPU - Roulette Console pivotante avec Frein

Roulettes compactes avec trou arrière, Roue en TPU - Roulette Console pivotante avec Frein
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Plaque en acier, zinguée.
Bande de roulement : TPU, Polyuréthane (thermoplastique) 90 ±3° Shore A.
Corps de Roue : Acier, vissé.
Montage des Roue : Roulements à billes.
Console pivotante : double couronne à Boule .

Pour une utilisation en intérieur. Convient aux charges élevées. Non marquant et résistant à l'abrasion. Bonne résistance à l'huile, à la Graisse lubrifiante, à l'essence et aux produits chimiques.

Plage de température : -20°C à +70°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

77775035

Référence pièce
77775035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.54 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyuréthane (TPU) / Acier Surface Étamé Diamètre du Rouleau D(mm) 35
Largeur des rouleaux B(mm) 25 Hauteur totale H(mm) 58 Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A(mm) 20
R(mm) 37.5 Diamètre intérieur de la Surface de montage d(mm) 11 Diamètre extérieur de la Surface de montage d 1(mm) 44.7
Capacité de charge(kg) 100 Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.) 77774035 Poids(kg) 0.21

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes compactes avec trou arrière, Roue en TPU - Roulette Console pivotante avec Frein, le numéro d'article est le suivant: 77775035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 77775035.

Assistance technique