Roulettes compactes avec Plaque, Roue en TPU - Roulette fixe

Roulettes compactes avec Plaque, Roue en TPU - Roulette fixe
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Plaque en acier, zinguée.
Bande de roulement : TPU, Polyuréthane (thermoplastique) 90 ±3° Shore A.
Corps de Roue : Acier, vissé.
Montage des Roue : Roulements à billes.

Pour une utilisation en intérieur. Convient aux charges élevées. Non marquant et résistant à l'abrasion. Bonne résistance à l'huile, à la Graisse lubrifiante, à l'essence et aux produits chimiques.

Plage de température : -20°C à +70°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

77773035

Référence pièce
77773035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.72 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyuréthane (TPU) / Acier Surface Étamé Diamètre du Rouleau D(mm) 35
Largeur des rouleaux B(mm) 25 Hauteur totale H(mm) 58 Largeur du trou long d(mm) 7
Largeur de la Surface de montage P(mm) 60 Distance entre les trous entre les trous longs (max.) M(mm) 48 Distance entre les trous entre les trous longs (min.) N(mm) 38
Capacité de charge(kg) 100 Roulette Console pivotante adaptée (réf.) 77771035 Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.) 77772035
Poids(kg) 0.17

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes compactes avec Plaque, Roue en TPU - Roulette fixe, le numéro d'article est le suivant: 77773035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 77773035.

Assistance technique