Roues à aubes 712 AV en Fonte avec Bride unilatérale, version avec Roulements à billes

Roues à aubes 712 AV en Fonte avec Bride unilatérale, version avec Roulements à billes
  • Remise sur volume
Matériau : Fonte grise GG25, zinguée.
Bride et Surface de roulement tournées avec précision, Surface de roulement inclinée à 3° vers l'essieu. En standard, les Roulements à rouleaux sont scellés avec des plaques en Z (toutes les Dimensions et tous les poids sont approximatifs).
Plage de température : -30°C à +90°C (pour une courte Temps jusqu'à +110°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77520700
77521000
77521200
77521500
77521800
77522000
77522500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la Roue sans Bride B
(mm)
Diamètre de la Roue avec Bride C
(mm)
Largeur de roue avec Bride H
(mm)
Surface de course F
(mm)
Longueur du moyeu symétrique G
(mm)
Diamètre du moyeu ND
(mm)
Diamètre d'alésage D
(mm)
Charge max. sur Roue
(kg)
Roulement à billes Poids
(kg)

67.46 €

1 Disponible 4 jours 7510040304754208006004-2Z1.3

78.10 €

1 Disponible 4 jours 100125463652622010006204 2Z2.4

84.40 €

1 Disponible 4 jours 125145463652622010006204 Z2.8

99.52 €

1 Disponible 4 jours 150175463652622010006204 Z3.5

117.95 €

1 Disponible 4 jours 180210473652652012006204 Z4.7

157.55 €

1 Disponible 4 jours 200230563860902515006305 Z7.7

238.40 €

1 Disponible 4 jours 250300655070903020006206 Z12.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise (GG25) Surface Étamé

Assistance technique