Roues à aubes tendeurs en Polyamide avec Bride unilatérale

Roues à aubes tendeurs en Polyamide avec Bride unilatérale
  • Remise sur volume
Cette nuance de Polyamide présente une résistance élevée à l'abrasion avec un faible Coefficient de frottement, est autolubrifiante et peut ainsi, à basse vitesse, être facilement utilisée comme Palier lisse.

Plage de température : -40°C à +80°C.

* Au-dessus de +35°C, la charge doit être réduite. À la Température maximale, la Capacité de charge maximale n'est que de 40 à 50 % de la charge indiquée dans le Table.

Remarque concernant les Roues en Polyamide : à l'intérieur de ces pièces moulées sous pression se trouvent des cavités causées par la production. Ces pièces ne doivent donc pas être percées trop profondément. Avec des alésages plus grands ou lors du rainurage, les cavités peuvent devenir visibles. Cela n’affecte souvent pas la fonctionnalité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77540500
77540600
77540900
77541000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la Roue sans Bride B
(mm)
Diamètre de la Roue avec Bride C
(mm)
Largeur de roue avec Bride H
(mm)
Surface de course F
(mm)
Longueur du moyeu symétrique G
(mm)
Diamètre du moyeu ND
(mm)
Diamètre d'alésage D
(mm)
Charge max. sur Roue
(kg)
Poids
(kg)

21.32 €

1 Disponible 4 jours 5070302030-161000.065

23.09 €

1 Disponible 4 jours 628026183035161000.09

58.33 €

1 Disponible 4 jours 87108322532-162000.22

77.64 €

1 Disponible 4 jours 10012045324050202800.36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyamide (PA) Surface Vide

Assistance technique