Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65437615 |
65437619 |
65437622 |
65437630 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Taille dw (mm) | Capacité de charge (N) | Hauteur H (mm) | Surplomb avec Boule h 1 (mm) | Longueur du filetage L (mm) | Taille de filetage x Distance de pas M (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 15 | 600 | 26 | 5 | 20 | M 8 x 1,25 | 0.083 | |
38.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 19 | 750 | 26 | 4.8 | 20.5 | M 8 x 1,25 | 0.106 | |
34.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 22 | 1800 | 37.5 | 4.5 | 25.4 | M 12 x 1,75 | 0.256 | |
48.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 30 | 3500 | 43.8 | 6.5 | 25.4 | M 12 x 1,75 | 0.440 |
Loading...
Matériau | Acier | Surface | Étamé |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Taille dw(mm)
Capacité de charge(N)
Hauteur H(mm)
Surplomb avec Boule h 1(mm)
Longueur du filetage L(mm)
Taille de filetage x Distance de pas M(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles