Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65438015 |
65438019 |
65438023 |
65438025 |
65438032 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Taille dw (mm) | Capacité de charge (N) | Diamètre extérieur de la Surface Soutien D 1 (mm) | Hauteur totale H (mm) | Surplomb avec Boule h 1 (mm) | Surplomb sans Boule h 2 (mm) | Épaisseur de la Surface Soutien h 3 (mm) | h 4 (mm) | ø L k (mm) | ø S (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 15 | 150 | 41 | 19.3 | 10.8 | 5.8 | 3.2 | 8.5 | 30 | 2 x 3,4 | 0.045 | |
8.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 29.1 | 19 | 250 | 61 | 22 | 10 | 6.8 | 3.2 | 12 | 44.5 | 2 x 5.1 | 0.090 | |
13.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 23 | 1200 | 45 | 27.7 | 9.8 | 3.6 | 3.6 | 17.9 | 39 | 3 x 3,5 | 0.096 | |
11.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 25 | 600 | 56 | 30 | 14.6 | 6.8 | 3.3 | 15.4 | 45 | 2 x 4,0 | 0.125 | |
20.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45.5 | 32 | 1250 | 73.7 | 36.1 | 16.2 | 8.2 | 4.2 | 19.9 | 58.7 | 2 x 5.1 | 0.269 |
Loading...
Matériau | Acier | Surface | Étamé |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Taille dw(mm)
Capacité de charge(N)
Diamètre extérieur de la Surface Soutien D 1(mm)
Hauteur totale H(mm)
Surplomb avec Boule h 1(mm)
Surplomb sans Boule h 2(mm)
Épaisseur de la Surface Soutien h 3(mm)
h 4(mm)
ø L k(mm)
ø S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles