Unités de transfert à Boule 383, montage sur Bride supérieure, sans coupelle

Unités de transfert à Boule 383, montage sur Bride supérieure, sans coupelle
  • Remise sur volume
Finition du matériau 383: Acier inoxydable.
Unité de transfert à Boule légère pour faible charge.
Orientation : Boule vers le haut ou horizontale. A partir de la Taille 19 avec Joint d'étanchéité en Feutre et trou de Séparateur . La Taille 32 en inoxydable est sans Joint d'étanchéité en Feutre .
Vitesse de transport max. 1 m/sec.
Plage de température -20°C à +70°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65438319
65438332
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Taille dw
(mm)
Capacité de charge
(N)
Diamètre extérieur de la Surface Soutien D 1
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Surplomb avec Boule h 1
(mm)
Surplomb sans Boule h 2
(mm)
Épaisseur de la Surface Soutien h 3
(mm)
h 4
(mm)
ø L k
(mm)
Poids
(kg)

21.90 €

1 Disponible 4 jours 29.1192506122106.83.21244.50.090

43.51 €

1 Disponible 4 jours 45.532125073.736.116.28.24.219.958.70.269

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Surface Vide ø S(mm) 2 x 5.1

Assistance technique