Roulettes de transport en Acier inoxydable résistantes à la chaleur avec Plaque perforée, composé Thermoplastique - Roulettes fixes

Roulettes de transport en Acier inoxydable résistantes à la chaleur avec Plaque perforée, composé Thermoplastique - Roulettes fixes
  • Remise sur volume
Matériau :
Fourchette : Acier inoxydable.
Bande de roulement / corps de Roue : composé Thermoplastique, noir, boulonné.
Roulement de roue : Palier lisse.

Le Boîtiers en Acier inoxydable et le corps de Roue en composé Thermoplastique conviennent aux zones de travail avec de fortes différences de Température et au secteur alimentaire.

Plage de température : -40°C à +280°C
(court terme jusqu'à +300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

77778100SS

Référence pièce
77778100SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.63 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyuréthane / Acier inoxydable Surface Vide Diamètre du Rouleau D(mm) 100
Largeur des rouleaux B(mm) 32 Hauteur totale H(mm) 127 Largeur du trou long d(mm) 9
Longueur de la Surface de montage P(mm) 100 Largeur de la Surface de montage P 1(mm) 84 Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M(mm) 82
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1(mm) 62 Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N(mm) 73 Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1(mm) 52
N2(mm) - Capacité de charge(kg) 130 Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.) 77776100SS
Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.) 77777100SS Poids(kg) 0.44

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes de transport en Acier inoxydable résistantes à la chaleur avec Plaque perforée, composé Thermoplastique - Roulettes fixes, le numéro d'article est le suivant: 77778100SS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 77778100SS.

Assistance technique