Roulettes de transport robustes avec Plaque perforée, bandage PU - Roulettes Console pivotante avec Freins

Roulettes de transport robustes avec Plaque perforée, bandage PU - Roulettes Console pivotante avec Freins
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Acier' acier zinguée.
Bande de roulement : Prothane ®, Polyuréthane Fonte 95 +/-3° Shore A.
Corps de Roue : Aluminium, boulonné.
Roulement de roue : Roulements à billes.
Roulements Console pivotante : Double Anneau à Boule .

Pour une utilisation intérieure et extérieure. Convient aux charges élevées. Sans traces et résistant à l'abrasion. Bonne résistance à l'huile, à la Graisse lubrifiante, à l'essence et aux produits chimiques.

Plage de température : -20°C à +70°C.

** Pas de trou fendu, trou avec ø d.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77762080H
77762100H
77762125H
77762150H
77762200H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A
(mm)
R
(mm)
Largeur du trou long d
(mm)
Longueur de la Surface de montage P
(mm)
Largeur de la Surface de montage P 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette fixe adaptée (réf.) Poids
(kg)

63.37 €

1 Disponible 4 jours 804012742829105858565755525077763080H1.6

66.53 €

1 Disponible 4 jours 1004013742929105858565755528077763100H2.0

69.86 €

1 Disponible 4 jours 1255017846108.511**13811010575--45077763125H3.4

73.36 €

1 Disponible 4 jours 150502094812311**13811010575--55077763150H3.7

83.44 €

1 Disponible 4 jours 200502555215211**13811010575--60077763200H4.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte en Polyuréthane / Acier Surface Étamé N2(mm) -

Assistance technique