Roulettes de transport robustes avec Plaque perforée, Roue en Plastique blanc - Roulettes Console pivotante

Roulettes de transport robustes avec Plaque perforée, Roue en Plastique blanc - Roulettes Console pivotante
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Acier' acier zinguée.
Bande de roulement / corps de Roue : Plastique Polyamide, Fonte en une Un pièce, boulonné.
Roulement de roue : Roulements à billes.
Roulements Console pivotante : Double Anneau à Boule .

Pour une utilisation intérieure et extérieure. Convient aux charges élevées. La plus grande résistance au sel, à la Graisse lubrifiante, aux acides et aux alcalis. Aucune trace et très résistant à l'abrasion.

Plage de température : -20°C à +80°C
(court terme -40°C à +100°C).
À partir de +35°C, la Capacité de charge diminue.

** Pas de trou fendu, trou avec ø d.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77721080H
77721100H
77721125H
77721150H
77721200H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A
(mm)
R
(mm)
Largeur du trou long d
(mm)
Longueur de la Surface de montage P
(mm)
Largeur de la Surface de montage P 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette fixe adaptée (réf.) Poids
(kg)

51.66 €

1 Disponible 4 jours 803011238789**10585806015077723080H0.9

54.39 €

1 Disponible 4 jours 10035153489811**1381091057550077723100H2.2

67.23 €

1 Disponible 4 jours 1255017846108.511**1381101057560077723125H2.8

72.60 €

1 Disponible 4 jours 150472094812311**1381101057560077723150H3.0

74.95 €

1 Disponible 4 jours 200502555215211**1381101057560077723200H3.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PA (polyamide) / Acier Surface Étamé Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N(mm) -
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1(mm) - N2(mm) -

Assistance technique