Roulettes de transport avec Plaque, Roue en caoutchouc élastique pleine noire - Roulettes fixes

Roulettes de transport avec Plaque, Roue en caoutchouc élastique pleine noire - Roulettes fixes
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Plaque en acier, zinguée.
Bande de roulement : Caoutchouc élastique, noir.
Corps de Roue : Aluminium, vissé.
Montage des Roue : Roulements à billes.

Pour une utilisation intérieure et extérieure. Excellent confort de conduite et d'utilisation. Doux pour le sol et résistant à l'abrasion.

Plage de température : -20°C à +80°C.

** Pas de trou long, alésage avec ø d.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77753100
77753125
77753160
77753200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Largeur du trou long d
(mm)
Longueur de la Surface de montage P
(mm)
Largeur de la Surface de montage P 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1
(mm)
N2
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.) Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.) Poids
(kg)

40.78 €

1 Disponible 4 jours 1004012891058684647656-15077751100777521000.80

51.44 €

1 Disponible 4 jours 125401579**105858060---20077751125777521251.25

72.99 €

1 Disponible 4 jours 16050195121351101058010075-30077751160777521602.15

99.27 €

1 Disponible 4 jours 200502351213511010580100757535077751200777522002.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc élastique / Acier Surface Étamé

Assistance technique