Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
77745080 |
77745100 |
77745125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du Rouleau D (mm) | Hauteur totale H (mm) | R (mm) | Capacité de charge (kg) | Roulette fixe adaptée (réf.) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 105 | 74 | 120 | 77746080 | 0.81 | |
30.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 128 | 84 | 150 | 77746100 | 0.89 | |
35.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 155 | 96.5 | 175 | 77746125 | 1.13 |
Loading...
Matériau | Caoutchouc élastique / Acier | Surface | Étamé | Largeur des rouleaux B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A(mm) | 34 | Largeur du trou long d(mm) | 9 | Longueur de la Surface de montage P(mm) | 104 |
Largeur de la Surface de montage P 1(mm) | 80 | Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M(mm) | 84 | Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1(mm) | 64 |
Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N(mm) | 76 | Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1(mm) | 56 | N2(mm) | - |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du Rouleau D(mm)
Hauteur totale H(mm)
R(mm)
Capacité de charge(kg)
Roulette fixe adaptée (réf.)
Propriétés optionnelles