Roulettes de transport avec Plaque, bandage en Caoutchouc TPE gris - Roulettes fixes

Roulettes de transport avec Plaque, bandage en Caoutchouc TPE gris - Roulettes fixes
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Plaque en acier, zinguée.
Bande de roulement : Caoutchouc (thermoplastique), gris.
Corps de Roue : Plastique, vissé.
Montage des Roue : Roulements à rouleaux.

Pour une utilisation intérieure et extérieure. Fonctionnement silencieux avec une faible résistance au roulement et au pivotement. Non marquant. La bande de roulement est légèrement grasse et peut provoquer une décoloration par contact sur les Surfaces sensibles.

Plage de température : -20°C à +60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77733080
77733100
77733125
77733160
77733200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Largeur du trou long d
(mm)
Longueur de la Surface de montage P
(mm)
Largeur de la Surface de montage P 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.) Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.) Poids
(kg)

13.18 €

1 Disponible 4 jours 80321059104868464765610077731080777320800.35

15.82 €

1 Disponible 4 jours 100321289104868464765611077731100777321000.45

18.59 €

1 Disponible 4 jours 125321559104868464765612077731125777321250.65

36.19 €

1 Disponible 4 jours 1604519512135110105801007520077731160777321601.45

43.15 €

1 Disponible 4 jours 2004523512135110105801007522077731200777322001.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc (TPE) / Acier Surface Étamé N2(mm) -

Assistance technique