ALTO Filtre-regulateur

ALTO Filtre-regulateur
Filtration et régulation de l'air comprimé:
Le traitement de l’air comprimé, une nécessité pour préserver les outils pneumatiques, obtenir un travail de qualité et baisser les coûts de maintenance.
En assurant un air exempt de poussières, d'huile et d'eau liquide, les unités ALTO garantissent l’efficacité et la longévité des appareils pneumatiques.
Notre gamme filtration:
Nos unités de traitement ALTO sont proposées en modules (filtre, régulateur, lubrificateur, filtre-régulateur) ou en groupes livrés montés étanches, avec manomètre et équerres de fixation murale.
Elles couvrent une gamme de filetages qui va du G 1/8 au G 2 1/2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TM 0
TM 1
TM 2
TM 3
TM 4
TM 5
TM 105
TM 305
TM A305
TM D2
TM D3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Pression d'utilisation
(bar)
Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)
(l/min)
Filtration
(µm)

41.55 €

1 7 jours G 1/8Entrée : 12 Sortie : 0,5-1055025

36.72 €

1 7 jours G 1/4Entrée : 12 Sortie : 0,5-1055025

56.85 €

1 7 jours G 3/8Entrée : 12 Sortie : 0,5-10180025

67.58 €

1 7 jours G 1/2Entrée : 12 Sortie : 0,5-10300025

189.57 €

1 7 jours G 3/4Entrée : 12 Sortie : 0,5-10425025

193.60 €

1 7 jours G 1Entrée : 12 Sortie : 0,5-10550025

36.72 €

1 7 jours G 1/4Entrée : 12 Sortie : 0,5-105505

67.58 €

1 7 jours G 1/2Entrée : 12 Sortie : 0,5-1030005

122.10 €

1 7 jours G 1/2Entrée : 20 Sortie : 0,5-1030005

102.58 €

1 7 jours G 3/8Entrée : 12 Sortie : 0,5-10180025 avec purge automatique à flotteur

163.17 €

1 7 jours G 1/2Entrée : 12 Sortie : 0,5-10300025 avec purge automatique à flotteur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) +5 à +50 Matière Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique Equipé de Purge manuelle

Assistance technique