ALTO Filtre régulateur avec manomètre

ALTO Filtre régulateur avec manomètre
Filtration et régulation de l'air comprimé:
Le traitement de l’air comprimé, une nécessité pour préserver les outils pneumatiques, obtenir un travail de qualité et baisser les coûts de maintenance.
En assurant un air exempt de poussières, d'huile et d'eau liquide, les unités ALTO garantissent l’efficacité et la longévité des appareils pneumatiques.
Notre gamme filtration:
Nos unités de traitement ALTO sont proposées en modules (filtre, régulateur, lubrificateur, filtre-régulateur) ou en groupes livrés montés étanches, avec manomètre et équerres de fixation murale.
Elles couvrent une gamme de filetages qui va du G 1/8 au G 2 1/2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTM SM0
KTM SM1
KTM SM1ES
KTM SM1IS
KTM SM2
KTM SM2ES
KTM SM2IS
KTM SM3
KTM SM3ES
KTM SM3IS
TM PSM1
TM PSM2
TM PSM3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Pression d'utilisation
(bar)
Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)
(l/min)
Equipé d'un raccord Pression max d'utilisation
(bar)

50.77 €

1 7 jours G 1/8-550-12

49.12 €

1 7 jours G 1/4-550-12

72.73 €

1 7 jours G 1/4-550ESI 0712

68.95 €

1 7 jours G 1/4-550ISI 0612

70.67 €

1 7 jours G 3/8-1800-12

94.25 €

1 7 jours G 3/8-1800ESI 0712

94.25 €

1 7 jours G 3/8-750ISI 0612

89.62 €

1 7 jours G 1/2-3000-12

114.45 €

1 7 jours G 1/2Entrée : 12 Sortie : 0,5-101820ESI 07-

110.62 €

1 7 jours G 1/2Entrée : 12 Sortie : 0,5-10750ISI 06-

54.77 €

1 7 jours G 1/4-550-10

79.68 €

1 7 jours G 3/8-1800-12

98.47 €

1 7 jours G 1/2-3000-12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) +5 à +50 Matière Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique Equipé de Purge manuelle
Filtration(µm) 25

Assistance technique