Embouts à Tige robustes BR avec Palier à rotule DIN ISO 12240-4 (DIN 648), série K, Filetage extérieur

Embouts à Tige robustes BR avec Palier à rotule DIN ISO 12240-4 (DIN 648), série K, Filetage extérieur
  • Remise sur volume
Matériau du Boîtiers : Acier (trempé) allié cémenté (pièce forgée), trempé et tempéré, chemin de Roulements trempé, rectifié et rodé. Filetage roulé/coupé, Surface zinguée et chromatée.
Matériau de la Bague intérieure : JIS-SUJ (acier pour roulements) trempé, affûté avec précision.
Lubrifiant : Graisse à base de savon complexe d'aluminium, homologation NSF H1, -45°C à +120°C.
Graisse lubrifiante spéciale si nécessaire.
Fondamentalement sans Frottement, lubrification longue durée, scellé avec des Panneaux de recouvrement, offre de petites Dimensions, un grand Angle de pivotement et une capacité de charge élevée.
Ar = Filetage extérieur à droite. AL = Filetage extérieur à gauche.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63250600
63250800
63251000
63251200
63251400
63251600
63251800
63252000
63252200
63252500
63253000
63255600
63255800
63256000
63256200
63256400
63256600
63256800
63257000
63257200
63257500
63258000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Type de filetage Alésage d H7
(mm)
B -0,1
(mm)
C1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Distance centrale à la Surface de montage h
(mm)
l 1
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Capacité de charge dyn. C
(kN)
Charge statique nominale C o
(kN)
Facteur de calcul Y Facteur de calcul Y oVitesse max. n max.
(min -1)
Poids
(g)

49.61 €

1 Disponible 4 jours 8Droite696.75203622M 612.80.652.092.19135018

50.61 €

1 Disponible 4 jours -Droite8129244225M 81.25411.81.89130033

55.15 €

1 Disponible 4 jours 8Droite101410.5284829M 101.54.51.51.91.81122557

64.17 €

1 Disponible 4 jours -Droite121612325433M 121.7551.81.741.82112581

80.87 €

1 Disponible 4 jours 6Droite141913.5366036M 1425.622.362.481025122

86.72 €

1 Disponible 4 jours 8Droite162115426640M 1626.32.42.242.35975166

102.61 €

1 Disponible 4 jours -Droite182316.5467244M 18 x 1,51.57.12.92.212.31900241

105.25 €

1 Disponible 4 jours 7Droite202518507847M 20 x 1,51.57.93.52.462.58825303

120.27 €

1 Disponible 4 jours 8Droite222820548451M 22 x 1,51.59.342.352.24725391

140.36 €

1 Disponible 4 jours 5Droite253122649457M 24 x 22115.72.022.12600598

170.40 €

1 Disponible 4 jours -Droite3037257011066M 30 x 2214.27.52.242.35450825

49.61 €

1 Disponible 4 jours 8Gauche696.75203622M 612.80.652.092.19135018

50.61 €

1 Disponible 4 jours -Gauche8129244225M 81.25411.81.89130033

55.15 €

1 Disponible 4 jours 8Gauche101410.5284829M 101.54.51.51.91.81122557

64.17 €

1 Disponible 4 jours -Gauche121612325433M 121.7551.81.741.82112581

80.87 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche141913.5366036M 1425.622.362.481025122

86.72 €

1 Disponible 4 jours 8Gauche162115426640M 1626.32.42.242.35975166

102.61 €

1 Disponible 4 jours -Gauche182316.5467244M 18 x 1,51.57.12.92.212.31900241

105.25 €

1 Disponible 4 jours 7Gauche202518507847M 20 x 1,51.57.93.52.462.58825303

120.27 €

1 Disponible 4 jours 8Gauche222820548451M 22 x 1,51.59.342.352.24725391

140.36 €

1 Disponible 4 jours 5Gauche253122649457M 24 x 22115.72.022.12600598

170.40 €

1 Disponible 4 jours -Gauche3037257011066M 30 x 2214.27.52.242.35450825

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Étamé

Assistance technique